메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
기화식 냉각은 효율적인 기후 조절을 위한 자연적인 솔루션입니다. 이는 우리 몸에서 수분(땀) 을 증발시켜 피부의 온도를 낮출 때 사용하는 동일한 냉각 원리입니다. 적은 에너지를 필요로 하는 기화식 냉각은 높은 온도 감소가 요구되거나 에너지 소비 절약이 필수적인 어플리케이션에 이상적입니다.
문터스는 다양한 종류의 제품을 통해 여러 기화식 냉각 애플리케이션에 필요한 솔루션을 제공하며, 데이터센터, 축사, 온실 및 발전소 등 광범위한 산업에 적합합니다.
문터스의 직접 및 간접 기화식 냉각 시스템은 데이터 센터, 병원, 공항, 교도소 시설, 전력시설 등에 습기를 더하지 않으면서 냉각 처리를 이룹니다. 기존 냉각기의 시스템과 비교했을 때 문터스의 Oasis 간접 기화식 냉각기는 70% 이상의 에너지 절감 효과를 제공합니다.
추운 날씨에는 Oasis 간접 기화식 냉각기는 공랭식 열교환기로써 건조 작동을 이룹니다. 외기가 물을 사용하지 않으면서 열 교환을 통해 간접적으로 설비 주변의 공기를 냉각시킵니다. 주변 온도가 특정 지점까지 상승하면 물이 공기 처리기 내부에 있는 통에서 열 교환기 튜브의 외부 표면를 적시는 스프레이 노즐로 펌핑되어 얇은 수분막을 형성합니다 .
외기는 열이 재순환 시설 공기로부터 튜브를 거쳐 추출되도록 튜브 외부의 물을 증발시킵니다. 이와 같은 증발 모드에서 열 교환기는 심지어 외부 온도가 높은 경우에도 재순환 공기를 냉각시킵니다. 외부 온도 및 습도가 지나치게 높은 경우에는 냉각수를 이용한 소형의 시스템이 기화식 냉각 시스템에 보충 장비로 사용될 수 있습니다.
공기는 패드나 매체를 통해 전달되고 물은 공기로부터 추출된 에너지에 의해 증발하며 증발된 공기는 팬 및 펌프를 통해 냉각됩니다. 오래된 공기는 외부로 환기되며 신선한 차가운 공기로 대체됩니다. 문터스 기화식 냉각 매체의 날렵한 각도는 필요한 순간에 더 많은 양의 물이 패드로 유입되는 공기에 공급되도록 합니다.
문터스의 DataDek, Glas - Dek, CELdek®, WetDek 및 TURBIdek은 최대의 냉각 및 가습, 낮은 압력 강하 및 안정적인 서비스 수명을 제공하도록 설계된 고효율의 기화식 냉각 매체 입니다.
기화식 냉각은 뜨거운 실내 기후가 낮은 생산성 및 불쾌한 근무 환경으로 이어질 수 있는 산업 환경에 에너지 효율적인 솔루션입니다. 부적절한 실내 기후는 생산 라인에서 작업 오류 및 사고 발생을 증가시킬 수 있습니다.
문터스 GTECH 기화식 냉각 시스템은 가스 터빈, 발전 설비 및 디젤 엔진의 출력을 증가시킵니다. 기화식 냉각은 고효율 기화식 냉각 매체의 사전 냉각기가 연소 공기의 온도를 감소시킴으로써 연소 공기의 밀도가 증가함에 따라, 냉각 효율을 95%까지 달성 할 수 있습니다. 문터스 GTECH 단열 냉각 매체 출력은 20%이며, 매우 덥고 건조한 기후에서는 최대 60%까지 증가합니다.
문터스 사전 냉각기는 단시간의 회수 기간을 제공합니다. 신규 설치 건에 대해 문터스 공기여과기를 사전 냉각기에 통합 시, 하나의 결합된 하우징을 통해 공기 필터 및 냉각기의 투자비용이 감소됩니다. 기화식 사전 냉각기는 일년 내내 일정한 압력 강하에서 에어로졸이 없는 냉각 공기를 제공합니다.
양돈 산업
양돈 시설 내부의 일관된 기온을 유지하는 것은 동물의 편안한 생활과 생산성에 있어 핵심적인 부분입니다. CELdek® 패드를 적용한 기화식 냉각 시스템 설치는 보다 일관된 온도 유지 및 품질 제공을 가능케 하는 입증된 방법입니다.
원예 산업
일정한 공기 온도를 유지하는 것은 온실 환경에 아주 중요합니다. 최대의 생산성을 위해 유지하기 위해서는 세심한 관리가 요구되며, 기화 시스템 내 고품질 냉각 매체를 사용하여 시스템 균형을 유지할 수 있습니다.
가금류 산업
기화식 냉각 시스템은 더운 날씨에 가금류 축사 내부의 터널 내 공기 품질을 최적화하는 데 중요합니다. 낮은 기온을 유지함으로써 열 응력 관련 문제가 감소됩니다.
낙농 산업
젖소의 열 응력은 우유 생산 감소로 이어질 수 있습니다. 고품질의 CELdek® 기화식 냉각 매체를 이용한 재순환 냉각 시스템을 사용하면 외부 기온이 극심한 환경에서도 생산성 손실을 최소화할 수 있습니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!