메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
기화식 증발에 의한 열 분리는 장치 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 열 추출의 용도는 어플리케이션에 따라 다양하지만 궁극적인 목적은 적은 에너지와 원자재 소비로 많은 제품을 생산하고자 하는 것입니다.
산업용 증발 처리 과정은 보통 여러 단계를 거칩니다. 제품의 점성과 농도가 높아지면서 용해제가 단계적으로 증발합니다. 이 과정에서 캐리오버(carry-over) 가 생기면 다운스트림(downstream) 장비 손상의 위험이 있습니다. 또한 증발된 수증기는 원재료 및 에너지 손실을 의미하는데, 효율적인 습기 제거 장치는 증발기의 다운스트림(downstream) 장비를 보호하고 제품 손실을 줄이는 등 증발 과정에서 중요한 역할을 합니다.
펄프 및 종이
목재 펄핑(pulping) 중 발생하는 검은 액체는 고농도의 화학성 고체 목질 섬유를 포함하고 있습니다. 빠른 속도의 습기 제거 및 여러 단계의 증발 과정을 통해, 화학 물질 회수뿐만 아니라 약 70% 까지 건조된 재료를 얻을 수 있습니다.
설탕 생산
설탕 정제 과정에서 점성의 문제가 발생할 수 있습니다. 증발 과정에서 장비 막힘 없이 제품을 생산하기 위해서는, 베인(vane) 구조의 효율적인 습기 제거 장치가 필요합니다.
담수화
담수화는 일반적으로, 고속의 대규모 처리 과정을 필요로 합니다. 따라서, 고속의 운전 및 염분 응축액에 따른 부식 위험이 높은 환경에 사용하기 적합한 습기 제거기가 요구됩니다.
증류
일정한 품질과 높은 제품 회수율은 증류 산업에 필수적입니다. 다양한 재질의 습기 제거기를 적용하여, 화학 반응을 일으키지 않도록 합니다.
문터스의 습기 제거기의 이점
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!