Ask a question!
Close

에너지 절감 환기
최근 몇 년 동안 축산업에서 나타난 경향은 가축 수나 작물 재배 규모가 확대되고 있다는 것입니다.
대형 공간 구조에서 강력한 팬의 기능이 요구되고, 에너지 효율의 중요성이 대두됨에 따라 문터스에서는 기존 제품 보다 효율이 높은 팬을 생산하기 위해 연구하였습니다. 그 결과, 문터스에서는 ECO 디자인 팬 시리즈를 출시하게 되었습니다.
ECO 디자인 팬 시리즈는 2013 EU 에너지 디렉티브 규제에 부합할 뿐만 아니라, 2015 발효 예정인 규제에 명시된 기준까지 초과하여, 높은 에너지 효율을 자랑합니다. 이것이야 말로 지속 가능한 진보 입니다.
한 예로, EC52 콘 팬은 복합 에너지 소비를 20% 까지 줄여서, 더 많은 공기 량을 적은 에너지로 이동시키는 것입니다. 따라서, 환기 개선, 빠른 비용 회수, 팬 구조의 축소 설치를 실현하는 스마트한 제품입니다.
문터스에서는 완벽한 제품이 출시되기까지 기술 개발 및 프로토타입 테스트, 2차 설계 및 실험 등의 반복 과정을 거칩니다. 또한, 실제 생애 주기 비용을 고려한 유지 보수를 통해 최적의 성능을 보장할 수 있도록 설계됩니다. 이로써, 고객의 입장에서 유럽ErP (에너지 관련 제품 규정) 규제는 도전 과제가 아닌, 오히려 기회로 작용할 것입니다.