암모니아 센서

암모니아 센서는 지속적이고 장기적인 암모니아 측정을 가능하게 합니다. 이 센서는 Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One 및 Trio 컨트롤러와 함께 작동하여 0~10V의 일정한 출력 신호를 통해 실시간 데이터를 제공합니다.

주요 특징

  • 집에 쉽게 배치할 수 있는 행거 클립
  • 장치 작동 모드를 나타내는 상태 LED
  • 높은 암모니아 수치를 처리하기 위한 전용 환기 프로그램
  • 온도 또는 습도 변화가 센서에 영향을 미치지 않음
  • 실시간 모니터링을 통해 암모니아 축적을 방지하고보다 효율적인 기후 조절 가능
  • 동물 또는 가금류 사육장 청소 시 간단한 설치 및 쉬운 제거

    같은 시리즈 제품

    모델
    암모니아 센서100 x 50 x 2000.50 to 50

    모델다운로드 링크
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstruction영어보기
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstruction중국어(간체)보기