Would you prefer to visit the website in this country and language?

앱 및 컨트롤러

GreenField

Munters GreenField 컨트롤러는 관수 및 관비 시스템을 자동화하여 온실과 노지 전반에서 작물 수율과 품질을 최적화합니다.

Highlights

  • 비용 효율적인 자동화
  • 사용자 친화적인 인터페이스로 구성 및 프로그래밍 간소화
  • 실시간 알람으로 재배자 잠재적인 문제에 대한 정보 제공
  • 24시간 작동 보장되는 GreenField 앱

같은 시리즈 제품

모델W x D x H (mm)중량(kg)작동 온도 범위(°C)전원 공급 범위제품 시트사용 설명서
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254.50 to 50115 - 230 VAC
GreenField 앱 및 CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDC보기
GreenField DC 컨트롤러320 x 180 x 4704.5-10 to +5012 VDC
친환경 RTU 시스템274 x 121 x 29620 to 5012 VDC보기

수량계

센서

전력선 보호 제품

컨트롤러 및 자동화 액세서리

Green Expansion

컨트롤러 및 자동화 액세서리

GreenJET

컨트롤러 및 자동화 액세서리

모델유형언어다운로드 링크
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf사용 설명서영어보기
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf설치 매뉴얼영어보기
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf설치 매뉴얼영어보기
Single Cable RTU R1.2 116872.pdf설치 매뉴얼영어보기
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf조립 지침영어보기
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf조립 지침이탈리아어보기
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf조립 지침영어보기
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf조립 지침이탈리아어보기
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf조립 지침영어보기
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf조립 지침영어보기
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf조립 지침영어보기
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf조립 지침영어보기