독립형 제습기

MX3

Munters MX3는 가장 까다로운 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 고성능 흡착식 제습기입니다. 이전 모델 대비 에너지 효율이 15~20% 향상되었으며, 강력한 제습 성능과 에너지 소비 절감을 부식 방지 설계의 콤팩트한 구조에 결합하였습니다.

주요 특징

  • 혁신적인 에너지 절감형 로터 기술
  • 이전 모델 대비 에너지 효율 최대 15~20% 향상
  • 제습 성능 최대 15% 향상
  • CO₂ 배출량 최대 15% 절감
  • 저소음 EC 팬 기술
  • 가스, 증기 또는 전기 재생 방식 지원
  • 원격 모니터링 및 제어 기능

같은 시리즈 제품

모델너비(mm)길이(mm)높이(mm)중량(kg)제품 시트
MX3 3018968101872407보기
MX3 60224013072214704보기

  • 맞춤 가능한 사전 및 사후 처리
  • 연결성
  • 이슬점 센서
  • 다양한 코팅 사용 가능(Munters Protect 또는 스테인리스 스틸)
  • 에너지 효율 퍼지(EEP)
  • 에너지 복원 퍼지(ERP)
  • 필터 M5, G4, G4/F7 조합
  • 처리 팬
  • 시스템 바이패스
  • 시스템 컨트롤러
  • Climatix
  • 재생(가스, 전기, 증기)