MX2
Munters MX2 시리즈는 식품, 제약 및 화학 처리 환경에서의 일반 보관 구역, 아카이브 보관소 및 박물관 수장고, 샌드 블라스팅 등 결로 현상으로부터 보호가 중요한 모든 곳에서 공기 중의 수분을 효과적으로 제거합니다.
주요 특징
- -20°C ~ -40°C 범위의 효과적인 제습
- 습윤 공기 온도 센서를 포함한 모듈레이팅 습도 제어
- 통신 및 외부 제어 옵션
- 필터 및 로터 정지 알람 기본 제공
- 에너지 절약 옵션
- 외부 서비스 및 작동 표시기 알람
- Munters Connected Climate(MCC) 클라우드 기반 서비스
같은 시리즈 제품
| 모델 | 제품 시트 |
|---|---|
| MX2 30 건식 제습기 | |
| MX2 35 건식 제습기 | |
| MX2 40 건식 제습기 | |
| MX2 55 건식 제습기 | |
| MX2 60 건식 제습기 | |
| MX2 80 건식 제습기 | |
| MX2 95 건식 제습기 |