제습 시스템

MX² Plus Climate System

MX2 Plus는 오랫동안 Munters 고객들에게 사랑받아 왔지만, 이제 이 제품과 작별할 시간이 되었습니다. 몇몇 제품이 아직 남아 있지만, 곧 단종될 예정입니다. 대신 MX3 PLUS 제습 시스템을 고려하시기를 권장드립니다. 최근 출시된 MX3 PLUS는 차세대 제습 기술로 제작되었으며 앞으로도 계속 제공될 제품입니다! MX2 Plus 또는 MX3 PLUS에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 도움을 드리겠습니다. 아래 양식을 통해 문의해 주세요.

같은 시리즈 제품

모델정격 풍량 범위(m³/h)사용 설명서
MX² Plus Climate System3000 - 9500

  • 맞춤 가능한 사전 및 사후 처리
  • 연결성
  • 이슬점 센서
  • 에너지 효율 퍼지(EEP)
  • 에너지 복원 퍼지(ERP)
  • 필터 M5, G4, G4/F7 조합
  • 단열(포함 또는 미포함)
  • 패널 장착
  • 사전 냉각 코일 모듈
  • 처리 팬
  • 시스템 바이패스
  • 시스템 컨트롤러
  • 재생(가스, 전기, 증기)
  • 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 스틸과 같은 다양한 소재(독립형만 해당)로 제공 가능

모델다운로드 링크
MX2 Plus-BR-ES-201604브로슈어스페인어보기
MX2 Plus-BR-PL-201902브로슈어폴란드어보기
MX2 Plus-BR-SV-201510브로슈어스웨덴어보기
MX2 Plus-BR-FR-201512브로슈어프랑스어보기
MX2 Plus-BR-DE-201902브로슈어독일어보기
MX2 Plus-BR-EN-201511브로슈어영어보기
MX2 Plus-BR-NL-201604브로슈어네덜란드어보기
MX2 Plus-BR-IT-201604브로슈어이탈리아어보기
MX2 Plus Climate System - 독립형 제습 | Munters