제습 시스템
ML Plus
Munters ML Plus는 통합 온도 및 습도 제어 기능을 갖춘 에너지 효율적인 소형 모듈식 기후 조절 시스템입니다. 입증된 독립형 건식 제습기 시스템은 귀중한 자재 및 민감한 제품을 보존하는 것이 중요한 실내 환경에서 수증기를 제거합니다.
주요 특징
- 유연성이 뛰어나고 사전 테스트를 거친 모듈식 시스템
- 낮은 에너지 소비
- 위생 요구 사항을 충족하는 고품질 케이스
- 컴팩트한 공간 절약형 설치 공간
- 간편한 플러그 앤 플레이 설치 및 유지보수 서비스 접근성
- 빠른 시운전
- ISO 표준 덕트에 적합
같은 시리즈 제품
| 모델 | 정격 풍량 범위(m³/h) | 사용 설명서 |
|---|---|---|
| ML Plus | 180 - 3000 |
- 맞춤 가능한 사전 및 사후 처리
- 연결성
- 이슬점 센서
- 에너지 복원 퍼지(ERP)
- 필터 M5, G4, G4/F7 조합
- 단열(포함 또는 미포함)
- 사전 냉각 코일 모듈
- 처리 팬
- 시스템 바이패스