제습 시스템

DSS Pro

Munters DSS Pro is a fully integrated, modular air treatment solution for precise temperature and humidity control of the most demanding industrial applications. Its highly configurable pre- and/or post treatment modules come pre-assembled, factory-tested and ready for operation.

주요 특징

  • Energy-efficient dehumidification
  • All-in-one modular system with configurable pre- and/or post-treatment
  • Full humidity and temperature control
  • AirPro casing for improved insulation and strength
  • Easy to install, operate and maintain
  • Remote monitoring and control with connectivity
  • DSS Pro SE edition available as standalone and PLUS

    같은 시리즈 제품

    모델정격 풍량 범위(m³/h)전원 공급 범위
    DSS Pro SE2 800 - 14 100380-440V

    • 맞춤 가능한 사전 및 사후 처리
    • 연결성
    • 이슬점 센서
    • 에너지 복원 퍼지(ERP)
    • 필터 M5, G4, G4/F7 조합
    • 야외 버전
    • PowerPurge
    • 재생(가스, 전기, 온수, 증기, 열)
    • 시스템 바이패스
    • 필터: G2-F9, E10-H14