열교환기
Z-Duct
Munters Z-Duct 판형 열교환기는 최대 85%의 열 효율로 안정적이고 경제적인 에너지 회수를 제공합니다. 이 산업용 공기 대 공기 열교환기 제품은 교차 오염 위험을 최소화하여 에너지 사용 및 운영 비용을 절감하는 동시에 지속 가능성을 개선합니다.
주요 특징
- 경제적인 에너지 회수
- 에너지 비용 절감
- 간편한 설치, 작동, 유지보수
- 표준 컴팩트 설계
같은 시리즈 제품
| 모델 |
|---|
| Z-Duct 시리즈 74 |
| Z-Duct 시리즈 75 |
| Z-Duct 시리즈 79 |
| Z-Duct 시리즈 84 |
| Z-Duct 시리즈 85 |
- 단열(포함 또는 미포함)
- 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 구조로 제공