타워 인터널
지지판
Munters 지지판은 대량 이송 공정에서 타워 패킹 베드를 구조적으로 지지합니다. 이러한 금속 또는 열가소성 플레이트는 랜덤 및 스트럭쳐드 패킹과 액체 홀드업을 포함하여 충진된 베드의 누적 중량을 지지합니다. 이렇게 하면 충진 타워의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
주요 특징
- 충진 타워 효율성 향상
- 넓은 개방 면적 비율
- 가스 및 액체의 균일한 분포
- 간편한 설치 및 유지보수
- 내식성 금속 또는 열가소성 플라스틱 소재
같은 시리즈 제품
| 모델 | 타워 권장 사이즈(mm) |
|---|---|
| 지지판 모델 SPM522 | less than 900mm diameter |
| 지지판 모델 SPS523 | less than 900mm diameter |
| 지지 그리드 | |
| 지지판 모델 SPL521 | more than 900mm diameter |
- 다양한 소재(스테인리스 스틸, 아연 도금 스틸, 플라스틱)로 제공 가능