타워 인터널
액체 분배기
Munters 액체 분배기는 액체와 충전된 베드 표면 사이의 효율적인 대량 이송을 위해 대량 이송 컬럼의 단면적에 걸쳐 공정 액체가 균일하게 분포되도록 보장합니다. 단위 면적당 액체 속도를 균등화하면 흐름 경로의 변동을 최소화하여 보다 균일한 흐름 분포를 촉진하고 전반적인 대량 이송 효율을 향상시킵니다.
주요 특징
- 보다 효율적인 대량 이송 작업
- 생산성 향상
- 충전된 베드에 전체에 걸쳐 액체를 균일하게 분배
- 더 높은 제품 순도
- 더 높은 제품 순도
같은 시리즈 제품
| 모델 | 타워 권장 사이즈(mm) | 최대 부하조정비 | Liquid rates (GPM/ft2) | 막오염 |
|---|---|---|---|---|
| 팬 유형 분배기/재분배기 | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | 낮은 오염도 |
| 유속 멀티플라이어 분배기/재분배기 | >250 | 3:1 | <12.25 | 중간 오염도 |
| 라이저 데크 분배기/재분배기 | >600 | 2:1 | >2 | 낮은 오염도 |
| 파티션 박스 포함 트로프형 분배기 | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | 낮은 오염도 ~ 중간 오염도 |
| 배수통 포함 트로프형 분배기/재분배기 | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | 낮은 오염도 ~ 중간 오염도 |
| 엔드 클로저 포함 트로프형 분배기/재분배기 | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | 낮은 오염성 |
| V-Weir 분배기/재분배기 | >250 | 20:1 | 1 - 40 | 높은 오염도 |
| 파이프 암 분배기 | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
| Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- 다양한 소재(스테인리스 스틸, 아연 도금 스틸, 플라스틱)로 제공 가능
| 모델 | 다운로드 링크 | ||
|---|---|---|---|
| Mass Transfer-CT-EN-202112 | 카탈로그 | 영어 | 보기 |