Thermal oxidizers
재생형 열산화 장치(RTO)
재생형 열산화 장치는 고온 산화를 통해 오염물질을 제거하며, 최대 96%의 열 회수율을 제공합니다. 모듈식 챔버 설계로 다양한 가스 유량에 적응하며, 고효율 및 저비용 운용을 지원합니다.
주요 특징
- 세라믹 베드 기술을 통한 최대 96% 열 회수
- 2~7 챔버 설계로 유연한 시스템 구성
- 최적화된 가스 분포로 완전한 산화 보장
- 연료 사용 및 운영 비용 절감
- 30년 이상의 산화 기술 전문성
- 전 세계 550개 이상의 시스템 설치 실적
- 재생 열산화장치(RTO)