기화식 매트

GLASdek GX35

GLASdek™ GX35는 뛰어난 에너지 절감 효과를 위해 설계된 혁신적인 증발 냉각 및 가습 매체입니다. 특허 출원 중인 이 설계는 높은 에너지 효율성과 장기간 지속되는 냉각 성능을 요구하는 HVAC 시스템을 위해 특별히 개발되었습니다. 교차 배열된 다른 높이의 골을 가진 골판 유리섬유로 구성된 GX35는 높은 공기 속도에서도 탁월한 에너지 절감 효과를 제공합니다.

주요 특징

  • 탁월한 에너지 절감 효과
  • 압력 손실 최대 30% 감소
  • 물 소비량 절감
  • 더 길고 안정적인 냉각 사이클
  • 개보수 및 신규 설치 모두에 적합
  • 내화성
  • GREENGUARD Gold 인증

같은 시리즈 제품

모델제품 시트
GLASdek GX35보기