Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

ZEW Basic

Munters ZEW basic 1600의 첨단 기술로 축사의 공기 흐름을 최적화해 보세요. 에너지 효율적이고 결빙에 강한 이 벽면 공기 유입구는 시중에 판매되는 표준 유입구에 비해 결정적인 이점을 제공합니다.

Highlights

  • 가금 및 양돈 농장을 위한 설계
  • 최적의 공기 흐름, 투사 범위를 위한 파형 구조
  • 결빙 방지를 위한 드립 에지 및 실링이 있는 플랩
  • 공기 유입구 노즐을 활용한 높은 체적 유량
  • 표준 또는 차별화된 공기 흐름으로 사용 가능
  • 조류 보호 그리드(옵션)을 위한 슬롯 포함
  • 단열 처리된 폴리우레탄 소재

같은 시리즈 제품

모델길이(mm)높이(mm)20Pa(m3/h)의 정압에서의 풍량 자동 개방(a.o)/폐쇄(a.c.)제품 시트사용 설명서
ZEW Basic 16007313512300AutomaticOpening, AutomaticClosing보기

유입구 캐노피

공기 유입구 액세서리