흡착식 제습과 다른 습도 제어 기술의 비교

공기에서 수분을 제거하는 세 가지 주요 방법이 있습니다: 수증기를 응축시키기 위해 냉각하기; 전체 압력을 증가시켜 응축을 일으키기; 공기를 흡착제에 통과시켜 증기압 차이를 통해 수분을 제거하기.

습도가 작동하는 방식 이해하기

시장에 나와 있는 다양한 습도 제어 기술을 비교할 때는 습도가 어떻게 작동하는지에 대한 기본적인 이해가 중요합니다. 이해해야 할 핵심 개념은 상대 습도와 절대 습도의 차이, 그리고 그것들이 이슬점과 응축과 어떻게 관련되는가입니다.

습도 제어 전략: 제습 vs. 난방

많은 산업 공정과 보존 응용 분야에서 온도 제어 시스템은 습도 제어 솔루션으로도 사용됩니다. 난방은 어느 정도 습도 제어를 제공할 수 있지만 부정확하고 비효율적이며 비용이 많이 듭니다. 습도가 주요 문제일 경우, 가장 효과적인 해결책은 난방이 아니라 제습입니다.

흡착식 제습이 작동하는 원리 

흡착식 제습기는 냉각식 제습기와 매우 다르게 작동합니다. 공기를 냉각하여 수분을 응축시키는 대신, 흡착제는 표면에 낮은 증기압 영역을 형성하여 공기 중의 수분을 끌어당깁니다. 공기 중의 수분 압력이 더 높기 때문에 물 분자는 공기에서 흡착제로 이동하고, 공기는 제습됩니다.

흡착제의 본질적인 특성은 낮은 표면 증기압입니다. 흡착제가 차갑고 건조하면 표면 증기압이 낮아져, 습할 때 높은 증기압을 가진 공기에서 수분을 끌어당길 수 있습니다. 흡착제가 젖고 뜨거워지면 표면 증기압이 높아지고, 주변 공기로 수증기를 방출합니다. 증기는 증기압 차이에 따라 공기에서 흡착제로, 다시 흡착제에서 공기로 이동합니다. 

흡착식 제습기의 대표적인 다섯 가지 구성은 다음과 같습니다: 

  • 액체 분무 타워
  • 고체 충전 타워
  • 회전식 수평층
  • 다중 수직층
  • 회전식 Honeycombe® 

각 구성에는 장단점이 있지만 대부분의 적용에서 가장 효과적인 선택은 일반적으로 Honeycombe® 로터 기반 시스템입니다.

흡착 휠과 로터 기술

흡착 휠(로터라고도 함)은 흡착제가 함침된 반도세라믹 구조로 이루어져 있으며, 금속 휠 안에 장착됩니다. 사용되는 흡착제의 정확한 조성은 적용 분야와 요구되는 습도 제어 수준에 따라 맞춤화됩니다. 
 
Munters의 특허 받은 로터 기술에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

 

올바른 제습 솔루션 선택하기

제습을 통해 습도를 제어할 때 널리 사용되는 두 가지 기술이 있습니다 – 흡착식과 냉각식 제습기입니다. 두 기술 모두 공기를 제습하지만, 특성과 사용 사례는 매우 다릅니다.

흡착식 제습기

흡착식 제습기는 제약 생산, 냉동 보관, 클린룸과 같은 중요한 환경에 이상적입니다. 가장 까다로운 조건에서도 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 어떤 온도나 상대 습도 수준에서도 일관되며 매우 정밀한 습도 제어를 실현합니다. 제약 생산이나 클린룸, 배터리 제조, 냉동 보관, 식품 가공 등과 같은 중요한 환경에서 요구되는 정밀하고 극도로 낮은 이슬점을 유지할 수 있는 유일한 시스템입니다. 또한 흡착식 제습기는 가장 에너지 효율적인 솔루션이며, 운영 비용도 낮습니다.

냉각식 제습기

이 장치는 차가운 코일을 사용하여 공기 중의 수분을 응축시킵니다. 높은 습기 부하가 있는 따뜻하고 습한 조건에서 최상의 성능을 발휘합니다. 중간 조건(예: 50% RH, 10 °C 이상)에서는 비용이 저렴합니다. 그러나 낮은 온도에서는 코일이 얼 수 있으며, 매우 낮은 상대 습도 수준을 안정적으로 달성할 수 없습니다. 소규모 시스템만 필요한 까다롭지 않은 조건에서는 좋은 해결책이지만, 대부분의 산업 및 상업적 용도에는 적합하지 않습니다.

제습식 제습 vs 기타 습도 제어 방법 | Munters