Munters 제습 로터 기술을 활용한 제습

선도적인 제습 로터
습도 조절은 많은 산업 공정에서 필수적이며, 흡착식 제습은 가장 효과적인 해결책으로 여겨집니다. 대부분의 흡착식 제습기가 비슷해 보이지만, 내부는 매우 다릅니다. 흡착식 제습기의 핵심은 로터(휠이라고도 함)로, 공기 중의 수분을 효율적으로 제거합니다.
Munters의 로터 기술은 특허 받은 HoneyCombe® 디자인과 각 응용 분야에 맞춘 독자적인 흡착제 포뮬러를 갖추고 있습니다. Munters는 흡착식 휠을 개척했으며, 당사의 로터는 성능, 신뢰성, 효율성에서 업계를 선도하고 있습니다.
Munters 흡착 로터 기술
- 탁월한 제습 효율, 최대 99.99%
- 최대 30% 에너지 절약이 가능한 Power Purge 기술
- 우수한 생애 주기 비용
Munters 제습 로터가 독특한 이유는 무엇인가요?
모든 Munters 흡착식 제습기의 핵심에는 당사의 특허받은 로터 기술이 있습니다. Munters 로터는 독자적인 골이 진 비금속 세라믹 복합 소재와 표면적 및 수분 흡착을 극대화하는 개방형 HoneyCombe® 구조로 설계되었습니다.
습한 공기는 소재의 플루트를 통과하면서 흡착제에 의해 흡착됩니다. 그런 다음 건조한 공기로 건물이나 공정에 다시 공급됩니다. 수분을 머금은 휠은 천천히 두 번째의 더 작고 가열된 기류로 회전합니다. 이 더 작은 배기 기류는 재생 공기라고 불리며 흡착제를 가열합니다. 가열된 흡착제는 흡착했던 수분을 재생 공기에 방출합니다. 새로 건조된 흡착제 소재는 다시 공정 공기로 회전하며, 다시 수분을 흡착합니다.
다른 흡착제 소재와 로터 설계가 Munters와 비슷해 보일 수 있지만, 성능은 크게 다릅니다. Munters의 흡착 로터와 소재는 비할 데 없는 성능과 효율성으로 가장 중요한 산업에서 신뢰받고 있습니다.
Munters 제습 기술은 어떻게 작동하나요?
흡착식 허니컴은 두 가지 중요한 물리적 힘을 사용하여 표면에 수분을 끌어당기는 독특한 특성을 가지고 있습니다. 반데르발스 힘은 처음에 수증기 분자를 흡착제 표면으로 끌어당깁니다. 가까워지면, 물 분자와 흡착제 사이에 수소 결합이 형성되어 이를 단단히 고정합니다. 이러한 조합은 흡착제가 공기 중의 수분을 효과적으로 포착하고 유지할 수 있게 합니다. 포획된 물은 가열된 후 재생(regeneration)이라는 과정을 통해 시스템에서 배출됩니다.
흡착 vs. 흡수
수분을 제거하기 위해 흡착 로터는 흡착이라는 과정을 사용하며, 이는 흡수와 동일하지 않습니다. 흡착은 물질 표면에 수분을 가두는 방식으로 작동하는 반면, 흡수는 수분을 물질 내부로 끌어들이는 방식으로 작동합니다(스펀지나 종이 타월처럼). 흡착은 흡착 로터가 제습기 내에서 회전하면서 빠르게 건조될 수 있도록 합니다.
다른 제습기와 흡착식 제습기의 본질적인 차이점은 제공하는 효율성과 정밀한 제어에 있습니다. 이러한 시스템은 특정 응용 분야에 따라 다양한 흡착제 조성을 사용할 수 있으며, 고객의 목표에 따라 구성할 수 있습니다. 흡착식 제습 시스템의 고유한 특성은 대부분의 산업, 상업 및 보존 응용 분야에서 기본 선택이 되게 합니다.

왜 Munters 제습기를 선택해야 할까요?
Munters는 전 세계적으로 30만 건 이상의 설치 실적을 보유한 에너지 효율적인 공기 처리 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업입니다. 대부분의 다른 제습 시스템 제조업체와 달리, Munters는 전 세계 여러 생산 시설에서 모든 흡착 휠을 자체적으로 생산합니다. Munters는 다양한 응용 분야를 위한 폭넓은 흡착 옵션을 제공하며, 흡착 기술 분야에서 250개 이상의 특허를 보유하고 있습니다.
정확하고 효율적인 습도 제어를 원하신다면, 저희 엔지니어 팀이 귀하의 응용 분야를 지원할 준비가 되어 있습니다.