산업 공정 및 보존 용도의 습도 제어
상대 습도와 절대 습도의 정밀한 제어는 많은 산업 공정, 제조 시설, 그리고 보존 용도에서 매우 중요합니다. 대기 공기는 종종 높은 습도를 가지며, 이를 제어하지 않으면 다양한 문제가 발생합니다.
제어되지 않은 상대 습도는 곰팡이와 세균 번식 위험, 전기 회로 문제, 금속 부품 및 배관 부식, 냉장 보관 시설에서의 얼음 및 서리 형성, 그리고 전반적으로 인체에 해롭고 불쾌한 작업 환경을 유발합니다.
산업 및 상업용 제습 솔루션은 공기 중의 과도한 수분을 제거하여 습도 관련 문제를 효과적으로 해결합니다. 흡착식 제습기는 필요한 이슬점에서의 정밀한 습도 제어, 모든 환경에서의 안정적인 성능, 그리고 더 나은 에너지 효율성을 제공하므로 대부분의 용도에서 선호되는 선택입니다.
제습을 하지 않으면 다음과 같은 위험이 있습니다:
- 에너지 소비 증가
- 공정 중단 및 유지보수 비용 증가
- 제품 품질 저하 및 유통기한 단축
- 장비, 문서, 유물, 수집품의 열화
- 안전하지 않거나 건강에 해로운 작업 환경

“과도한 습기는 제품 품질을 저하시킬 수 있고, 장비를 손상시키며, 에너지 비용을 증가시킬 수 있습니다. Munters의 첨단 흡착식 제습 솔루션은 모든 환경에서 연중 최적의 이슬점을 정밀하고 안정적으로 유지하여, 타의 추종을 불허하는 습도 제어를 제공합니다.”
Ben Kalinowski, PE, R&D Director AirTech Americas

과도한 습도로 인한 문제
상대 습도 수준이 높아질수록 그 부정적인 영향도 커집니다. 많은 산업에서 열화, 오염, 에너지 낭비의 조합이 높은 습도로 인해 발생하는 주요 문제입니다.
결로
결로는 습한 공기가 더 차가운 표면과 접촉할 때 발생하며, 표면 인접 공기가 이슬점 이하로 냉각되면서 표면에 물이 맺히게 됩니다. 주변 공기의 상대 습도가 높을수록 결로가 더 많이 발생합니다. 매우 추운 환경에서는 결로가 빠르게 얼 수 있습니다.
거의 모든 산업과 응용 분야에서 결로는 막대한 비용을 초래할 수 있습니다. 일반적인 문제로는 제품 손상 또는 변질, 응집, 막힘, 건조 시간 지연, 운영 효율 저하 등이 있습니다.
열화와 부식
대부분의 재료는 시간이 지나면서 부식되거나 열화되며, 습기의 존재는 이러한 자연적 과정을 가속시킵니다. 모든 금속에는 부식이 발생하는 상대 습도(RH) 수준을 나타내는 “부식 곡선”이 있습니다. 예를 들어, 강철은 40% RH에서 부식이 시작되지만, RH가 60%를 넘으면 부식이 급격히 증가합니다. 흡착식 시스템은 습기로 인한 손상으로부터 귀중한 장비, 인프라, 유물을 보호하여 수명을 연장하고 유지보수 및 교체 비용을 절감합니다.

안정적인 실내 환경을 위한 맞춤형 산업용 제습
흡착식 제습은 공기 중의 수분을 제거하여, 실외 조건과 관계없이 실내 상대 습도를 쉽게 유지할 수 있도록 합니다. 과도한 습도 문제가 발생한 후에 대응하는 대신, 산업용 습도 제어 시스템은 처음부터 이러한 문제를 예방합니다.
습도를 사전에 관리함으로써, 공정, 제품, 그리고 수익을 보호할 수 있습니다. Munters 제습 시스템은 귀사의 비즈니스나 용도에 필요한 정확한 이슬점 요구 사항에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다.
Munters 흡착 기술의 특징
Munters의 흡착식 제습 시스템은 응용 분야나 시설의 요구 사항에 관계없이 초정밀한 습도 제어를 가능하게 합니다. 필요한 경우 이슬점을 -60 °C(-76 °F) 또는 그 이하까지 낮추어 원하는 습도 수준을 유지할 수 있습니다. 이러한 수준의 제어는 분말, 민감한 전자 장치, 또는 건조 상태를 유지해야 안정성을 보장할 수 있는 소재를 다루는 공정에 필수적입니다.
흡착식 제습기의 핵심은 로터이며, 이는 흡착제를 함침시킨 벌집 구조로 만들어집니다. 이 휠은 천천히 회전하며 그 안으로 습한 공기가 통과합니다. 흡착식 벌집 구조는 두 가지 중요한 물리적 힘을 이용해 수분을 표면으로 끌어당기는 독특한 특성을 가지고 있습니다.
다른 제습기와 Munters 흡착식 제습기의 본질적인 차이는 효율성과 정밀한 제어 능력입니다. 이 시스템은 특정 용도에 맞춰 다양한 흡착제 조성을 사용할 수 있으며, 고객의 목적에 따라 구성할 수 있습니다. 흡착식 제습 시스템의 독특한 특성은 대부분의 산업, 상업, 보존 응용 분야에서 기본 선택이 되게 합니다.
흡착식 기술의 장점
- 높은 제습 효율
- Munters PowerPurge™를 통한 에너지 절감
- 필요한 이슬점에서의 일관된 성능
- 독자적인 흡착제 조성과 벌집 구조 설계
- 내구성 & 낮은 유지보수
제습이 에너지 효율에 미치는 영향
습한 공기는 수증기의 열역학적 특성 때문에 난방과 냉방에 더 많은 에너지가 필요합니다. 난방 시에는 수증기가 건조한 공기보다 비열이 높아 전체 열용량이 증가하므로 더 많은 에너지가 요구됩니다. 냉방 시에는 공기 온도를 낮추는 현열 냉각뿐만 아니라, 수분을 응축·제거하는 잠열 냉각에도 추가 에너지가 필요합니다.
이는 공조 에너지 소비에 직접적인 영향을 미칠 뿐 아니라, 조절된 공기를 사용하는 다양한 산업 공정의 에너지 효율도 저하시킵니다. 냉장 보관 시설처럼 낮은 온도가 필요한 용도나, 스프레이 드라이처럼 공정 공기를 가열해야 하는 용도에서는 제습을 통해 상당한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
독보적인 Munters 흡습 로터
모든 Munters 흡습 제습기의 핵심에는 특허받은 로터 기술이 있으며, 이는 기존 시스템과 차별화됩니다. 일반적인 흡습 휠과 달리, Munters 로터는 독자적인 소재와 개방형 벌집 구조로 설계되어 표면적과 수분 흡착을 극대화합니다. 그 결과, 더 높은 처리 용량, 더 빠른 건조, 더 낮은 이슬점, 그리고 혹독한 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
각 로터는 자체 생산되며, 시간이 지나도 안정적인 작동을 보장하기 위해 엄격한 품질 관리를 거칩니다. Munters 로터는 단순한 부품이 아니라, 당사의 제습 시스템이 업계 전반에 걸쳐 탁월한 습도 제어, 효율성, 신뢰성을 제공할 수 있도록 하는 핵심 혁신입니다.
중요 산업
냉장·냉동 보관 및 저온 창고
냉장 보관 시설, 창고, 냉동고에서 습도가 제어되지 않으면 안전성과 수익성에 부정적인 영향을 미칩니다. 습한 공기는 표면에 결로를 형성하여 선반, 바닥, 증발기 코일에 얼음을 생성합니다. 미끄러운 바닥과 안개는 안전사고를 유발하고 작업 속도를 늦춥니다.
결로와 서리는 포장과 제품을 손상시키며, 습한 공기와 얼어붙은 증발기 코일은 제상 주기를 늘리고 에너지 비용을 증가시킵니다. 흡착식 제습은 냉장·냉동 창고에서 습기를 제거하고, 그와 관련된 모든 문제를 해결하여 제품과 수익성을 보호합니다.
습도와 실내 환경을 제어하는 방법 더 알아보기

Dehumidification handbook
Munters 제습 핸드북은 제습 기술의 작동 원리와 적용 방법에 대해 포괄적으로 설명하는 가이드입니다. 주요 주제는 다음과 같습니다: 사이크로메트릭스, 제습 방법, 제습 응용 분야, 제습 시스템 설계.
제습 핸드북 다운로드 (EN)

사이크로메트릭스 지식
상대 습도와 이슬점의 원리는 공기-수 혼합물의 과학인 사이크로메트릭스에 집약됩니다. 엔지니어들은 사이크로메트릭 차트를 사용하여 온도, 수분, 에너지의 상호 작용을 분석합니다. 사이크로메트릭스를 이해하면 수분의 원인을 파악하고, 특정 환경에서 왜 어떤 해결책이 더 효과적인지 알 수 있습니다.
사이크로메트릭 차트 다운로드

PsychroApp™
Munters PsychroApp™ 사이크로메트릭 계산기를 사용하면 차트를 사용하는 것보다 더 정확하게 습한 공기의 열역학적 특성을 쉽게 계산할 수 있습니다. 온도와 상대 습도를 입력하면, 프로젝트에 필요한 이슬점, g/kg, grains/pound 등의 계산값을 빠르게 얻을 수 있습니다.
PsychroApp™ 다운로드

제습 기술의 차이점은 무엇인가요?
흡착식 제습 시스템은 산업, 상업, 보존 분야에서 정밀한 습도 제어를 가능하게 합니다. 하지만 다른 기술과 비교하면 어떨까요? 흡착식 제습 기술이 다른 기후 제어 기술과 어떻게 비교되는지에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요.
산업 및 상업용 습도 제어를 위한 제습기
산업용 제습 시스템에 대한 전문가의 조언을 받고 싶으신가요?
아래의 "문의하기" 버튼을 클릭하고 연락처 정보를 입력해 주시면, 저희 전문가가 곧 연락드리겠습니다.