APAC(아시아·태평양) 지역에서 냉동 및 냉장 창고의 습도 관리 문제는 매우 중요합니다.

이 지역은 높은 외기 습도로 인해 냉장·냉동 창고 운영에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 온도가 영하인 냉동창고든, 약 0 °C 수준의 냉장창고든, 습도가 제대로 제어되지 않으면 운영 효율이 떨어지고, 제품 품질이 저하되며, 에너지 비용이 증가합니다.

습도 조절이 제대로 이루어지지 않을 때 나타나는 대표적인 징후로는 벽이나 포장재의 결로, 바닥·천장·선반 위의 얼음 형성, 그리고 시야를 가리는 안개 등이 있습니다. 또한 냉각 효율이 떨어져 전력 사용량이 급증하기도 합니다.

냉동 보관(약 −0 °C)에서는 따뜻한 공기가 차가운 표면과 만나면서 빠르게 얼음이 생기고, 이로 인해 작업 지연과 안전사고가 발생할 수 있습니다. 냉장 또는 냉온 보관(약 +0 °C)에서는 과도한 습기로 인한 결로가 포장 손상과 제품 품질 저하를 유발합니다. 또한 곰팡이 및 세균 번식을 촉진시켜, 특히 식품 및 의약품 보관 시 큰 문제가 됩니다.

냉동·냉장 창고의 습도가 과도할 경우 다음과 같은 위험이 있습니다:

  • 운영 효율 저하: 지게차가 얼음에 미끄러지거나 바코드가 손상됨.
  • 작업 효율 저하: 안개로 인해 시야가 제한되고 제상(除霜) 작업에 시간이 소요됨.
  • 작업자 안전 위험: 미끄러운 바닥과 낙빙(落氷)으로 인한 사고 위험.
  • 에너지 소비 증가: 냉각 코일에 서리가 쌓여 에너지 사용량이 늘어남.

“냉동창고의 상태가 크게 개선되어, 여러 해 만에 처음으로 눈과 얼음이 완전히 사라졌습니다. 냉동 장비에 얼음이 끼거나 막히는 문제도 더 이상 없으며, 벽과 포장재에 과도하게 쌓이던 얼음과 눈이 사라져 냉동창고는 지금이 가장 좋은 상태입니다.”

냉동창고에는 얼음이 생겨서는 안 됩니다

냉동창고에 습도 문제가 있다면, 아마 다음과 같은 문제들을 매일 겪고 있을 것입니다:

  • 표면이나 포장재에 얼음과 서리가 쌓여 지게차 운행을 방해함
  • 증발기 코일이 얼어붙어 냉각 효율이 저하됨
  • 바코드 스캐너가 제대로 작동하지 않아 작업 효율이 떨어짐
  • 안개 발생으로 인한 시야 저하
  • 바닥이 얼어 미끄러지기 쉬워지고, 안전사고 위험이 증가함
  • 잦은 제상(除霜) 작업과 유지보수가 필요함
  • 에너지 소비량 증가

하지만 이런 상황을 받아들일 필요는 없습니다.
제습 시스템을 도입하면 냉동창고에서 얼음을 완전히 제거할 수 있습니다.

냉장창고는 습하면 안 됩니다

냉장(또는 칠드) 창고에서 과도한 습기와 결로는 운영 효율을 떨어뜨리고, 보관 중인 제품의 품질에도 악영향을 미칩니다.
과도한 습도의 주요 징후는 다음과 같습니다:

  • 바닥, 벽, 제품 표면에 맺히는 결로
  • 안개 발생과 시야 저하
  • 젖은 골판지 상자가 쉽게 무너짐
  • 곰팡이 및 세균 번식
  • 제품 품질 저하 및 폐기 증가

지속 가능한 해결책을 추구하고 제품 폐기를 줄이기 위해서는, 문제의 근본 원인인 습기에 주목하는 것이 중요합니다.
제습 시스템을 도입하면 시설과 제품 모두에 적합한 최적의 상대습도를 유지할 수 있습니다.

냉동·냉장창고용 산업용 제습 솔루션

저희의 흡착식 제습 솔루션이 어떤 이점을 제공할 수 있는지 알고 싶으신가요?

냉동·냉장창고 제습의 이점

Munters(먼터스)의 흡착식 제습 솔루션을 통해 냉동·냉장창고의 습기를 제거하고 에너지 효율 저하 문제를 해결할 수 있습니다. 과도한 습기를 제거하기 위한 잦은 제상(除霜) 작업은 APAC 지역 냉동·냉장창고 운영자들에게 가장 큰 비용 요인 중 하나입니다.

최대 5%의 에너지 절감

냉동·냉장창고를 운영할 때 냉각에 필요한 에너지는 가장 큰 비용 요인 중 하나입니다.
게다가 높은 습도는 냉각 비용을 더욱 증가시킵니다.

높은 습도는 다음과 같은 여러 방식으로 냉동·냉장창고의 에너지 사용량을 높입니다:

  1. 습한 공기가 냉동실 안으로 유입되면, 공기 중의 수분이 모든 표면에 응결·결빙됩니다. 이를 제거하기 위해 많은 시설에서는 출입문이나 바닥 등에 히터 스트립을 설치합니다. 이 방법은 얼음 생성을 막지만, 히터 가동에 추가적인 전력이 필요하며 냉각 부하도 증가시킵니다.
  2. 냉동창고에서 서리가 가장 먼저 쌓이는 부분은 냉각 시스템의 증발기 코일입니다. 얼음이 두꺼워질수록 냉각 효율은 급격히 떨어지고, 에너지 사용량은 늘어납니다.
  3. 증발기 코일에 서리가 없더라도, 높은 습도는 에너지원에 따라 에너지 소비를 여전히 증가시킬 수 있습니다.

흡착식 제습 솔루션을 사용하면 냉동실이나 냉장창고의 공기 중 습기를 제거하여 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
Munters(먼터스)의 고효율 제습기는 냉동·냉장창고 환경에서 최대 5%의 에너지 절감 효과가 입증되었습니다.

Munters(먼터스)의 업계 선도 제습 솔루션

Munters는 운영 효율을 높이고 에너지 비용을 크게 절감할 수 있는 최적의 솔루션을 제안할 전문성을 보유하고 있습니다.
가장 적합한 솔루션은 시설의 설계에 따라 달라질 수 있습니다.
때로는 냉각 도크에 이미 존재하는 습기를 제거하는 것이 가장 효율적인 방법이며, 다른 경우에는 냉동실 자체에 초점을 맞추는 것이 더 효과적이거나 필요할 수도 있습니다.

냉동창고 내부 설치: Munters IceDry 1400 AirC

높은 습도로부터 냉동창고를 보호하려면 Munters IceDry 1400 AirC가 최적의 선택입니다.
IceDry는 냉동창고, 냉장창고, 워크인 쿨러, 냉동실 등과 같은 저온 보관 시설의 습기를 제거하도록 특별히 설계되었습니다.
이 시스템은 냉동창고 내부의 공기나 도크 및 전실에서 유입되는 공기 중의 수분을 제거하여, 습기의 근본 원인부터 해결합니다.

Munters IceDry는 냉동창고 내부에 직접 설치 가능한 독립형 시스템으로, 업계 최고 수준의 성능과 에너지 효율성을 제공합니다.
소형 냉동실에서는 단독 운전이 가능하며, 대형 창고에서는 여러 대를 설치하여 효율적으로 보호할 수 있습니다.

제습기를 냉장실 외부에 설치해야 하는 경우, 신뢰할 수 있는 Munters ML 시리즈 또는 MX 시리즈 제습기가 가장 적합한 선택입니다.

이 고도로 맞춤화 가능한 시스템은 다양한 크기와 구성을 제공하며, 고객의 요구에 맞게 설계되었습니다.
소형 ML 독립형 유닛부터 중형 PLUS 시스템, 그리고 대형 시설용 MX PLUS 시스템까지 —
모든 규모의 시설에서 에너지 효율적인 온도 및 습도 제어를 제공합니다.

제품 - 저온 저장고

IceDry 1400 AirC

독립형 제습기

IceDry

독립형 제습기

ML

독립형 제습기

ML Plus

제습 시스템

냉동창고 및 기후 제어에 대한 자세한 내용

흡착식 제습 시스템에 대한 전문가의 조언을 받고 싶으신가요?