GREENGUARD 골드 인증

Munters 골드 인증 솔루션

사람들이 하루 중 90% 이상의 시간을 실내에서 보낸다는 사실을 알고 계셨나요? 실내 공기 오염의 주요 원인이 건축 자재와 가구에서 방출되는 화학 물질에서 비롯된다는 사실을 알게 된다면 놀라실 것입니다. 이러한 이유로 Munters는 독립 기관인 UL로부터 GREENGUARD 골드 인증을 받은 CELdek® 및 GLASdek® 기화식 냉각 패드 및 가습 패드를 자랑스럽게 선보입니다.

GREENGUARD 인증이란?

UL GREENGUARD 인증은 제조업체가 화학물질 배출을 최소화하는 제품을 생산하고 홍보하여 더 건강한 실내 공기질에 기여할 수 있도록 지원합니다. 전 세계 450개 이상의 정부 조달 구매자, 소매업체, 친환경 건물 등급 도구 및 건물 규정이 UL GREENGUARD 인증 제품을 인정하고 참조하며 선호합니다.

화학물질 저배출 제품에 대한 UL GREENGUARD 인증을 획득하면 중요한 화학물질 배출 표준을 준수할 뿐만 아니라 더 건강한 실내 환경을 조성하기 위한 노력을 보여줄 수 있습니다.

GREENGUARD 골드 인증이란?

UL GREENGUARD 골드 인증 표준은 추가 화학물질에 대한 인체노출안전기준을 설정하고 총 VOC 배출 수준을 저감하여 제품이 학교 및 의료 시설과 같은 장소에 적합하도록 보장합니다. 모든 인증 제품은 실내 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 제조 공정 검토와 정기 시험을 거칩니다.

건강한 실내 공기 환경의 이점

건강한 실내 공기는 천식, 알레르기, 두통, 호흡기 문제, 눈, 코, 목 자극의 위험을 줄이는 등 다양한 이점을 가져다줍니다. 또한 생식 및 발달 장애, 신경계 질환 및 특정 암의 발병 가능성을 낮춥니다. 깨끗한 실내 공기를 우선시하는 것은 건강을 유지하는 것뿐만 아니라 삶의 질을 개선하고 모든 사람에게 더 안전하고 쾌적한 환경을 보장하는 것입니다.

Munters 제품의 GREENGUARD 골드 인증 획득의 의미는?

Munters GLASdek® 및 CELdek® 기화식 냉각 및 가습 패드는 360개 이상의 개별 화학물질의 배출에 대한 엄격한 시험을 거쳐 배출 물질이 유해하지 않음을 보장합니다. 이러한 시험은 세계에서 가장 엄격한 제품 배출 표준 중 하나를 준수하며 독립적인 기관을 통해 실시합니다. 인증을 유지하려면 매년 의무적으로 제품 시험을 받아야 합니다.

GREENGUARD 골드 인증 가습 솔루션 | Munters