ML 시리즈 제습기용 Munters 서비스 키트

Munters에서 60여 년의 환경 제어 경험을 바탕으로 신중하게 선택한 서비스 키트를 이용하면 ML 건식 제습기를 최고의 성능으로 계속 작동할 수 있으므로 고장이 나서 가동이 중단되어 비용이 많이 드는 일을 방지할 수 있습니다.

ML 시리즈 서비스 키트의 장점

  • 시간이 지나도 장비를 최적의 상태로 유지하는 데 필요한 모든 부품
  • 최적의 성능을 보장하기 위한 Munters의 시험 및 검증
  • 개별 부품마다 높은 품질 유지
  • 수리 시간 단축으로 생산성 향상
  • 중요한 예비 부품을 보유하여 가동 중단 위험 최소화
  • Munters 예방 유지보수 계획에 통합
  • 사전 조립된 구성품으로 현장 교체 시 시간 절약

하나의 키트로 충분합니다

Munters에서는 ML 시리즈 장치를 위한 다양한 서비스 키트를 설계하고 패키지화 했습니다. 서비스 키트를 사용한 예방적 유지보수는 고품질 Munters 예비 부품을 사용하여 모든 관련 부품을 동시에 교체하도록 보장합니다. 따라서 ML 장치가 최고 성능으로 작동하게 되므로 고장으로 인해 비용이 많이 드는 가동 중단이 발생하지 않습니다.

ML 서비스 키트 선택

안전 키트

잠재적인 시스템 장애를 감지하는 센서를 포함하여 ML 장치의 안전한 작동을 보장하는 핵심 부품이 제공됩니다.

회전 부품 키트

움직이는 부품이 마모되어 손상되기 전에 교체하세요. 엄선하여 회전 부품 키트에 포함된 Munters 예비 부품은 장치가 최고의 성능으로 작동하도록 보장합니다.

전기 부품 키트

중요 전기 부품이 수년간 고전류 환경에 노출되면 마모됩니다. 안전한 작동을 위해 전기 부품 키트를 사용해 교체하세요.

로터 부품 키트

데시칸트 로터는 ML 장치의 핵심입니다. 100% 가동률을 유지하는 것이 중요한 로터에서 위험 없이 마모된 로터 부품을 교체하기 위해서는 로터 카세트와 유연한 연결부가 포함된 로터 부품 키트로 교체해야 합니다.

수백 개의 예비 부품을 구비하는 대신 고객에게 필요한 핵심 부품이 포함된 소수의 키트를 제공합니다. 하나의 키트로 모든 부품을 한 번에 교체할 수 있어 시간을 절약하고 고객이 가동 중단을 방지하면서 가동 시간을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

José Guzman, 스페인 및 포르투갈 서비스 매니저

Munters

ML 시리즈 제습기용 Munters 서비스 키트 | Munters