Exhibition

Empack Mechelen

Op 22 en 23 oktober vind je Munters België op Empack. Bezoek onze specialisten in luchtbehandeling op stand D28.

  • 2025. 10. 22. 오전 2:00:00 - 2025. 10. 23. 오전 10:00:00
  • Nekkerhal – Mechelen
  • Registreer je hier

Empack Mechelen is hét ontmoetingspunt voor iedereen die actief is in de verpakkingssector. Ontdek onze innovatieve luchtbehandelingssystemen die het productieproces en de opslag verbeteren.

Als wereldleider en premium partner in energie-efficiënte luchtbehandeling zal Munters ook aanwezig zijn. Je vindt ons team van luchtbehandelingsspecialisten op stand A24.

Schrijf je in via onderstaande link!

Hier inschrijven

Kom langs op onze stand en draai aan het Munters rad van fortuin om kans te maken op de innovatieve AirC Connect, een typische Mechelse Carolus of andere leuke gadgets.

 

Zorg voor een optimaal klimaat dankzij nauwkeurige ontvochtiging

Met een Munters sorptie-ontvochtiger wordt luchtvochtigheid gereduceerd, resulterend in een gelijkmatige luchtconditie ongeacht seizoensgebonden klimaatwisselingen. Op vochtige dagen draait deze ontvochtiger op volle toeren, terwijl hij tijdens drogere momenten trager draait om energie te besparen. Dit resulteert in verbeterde productopbrengst. 

 

Munters oplossing voor vochtigheidsbeheersing

Munters staat bekend om de meest efficiënte vochtigheidsbeheersing, wat essentieel is voor een energiezuinig proces. 

Met een Munters sorptie-ontvochtiger wordt luchtvochtigheid gereduceerd, resulterend in een gelijkmatige luchtconditie ongeacht seizoensgebonden klimaatwisselingen. Op vochtige dagen draait deze ontvochtiger op volle toeren, terwijl hij tijdens drogere momenten trager draait om energie te besparen. Dit resulteert in verbeterde productopbrengst. 

 

Alle Munters voordelen:

  • Voorkom condensatie

  • Constante luchtvochtigheid

  • Verbeter veiligheid & kwaliteit

  • Verminder bacteriële groei

  • Maximaliseer output poederverwerking

  • Verminder afval in verpakkingsproces

 

Meer weten? Meld je aan voor het Empack event en kom meer te weten over hoe je het perfecte klimaat creëert voor jouw proces.

Kan je er niet bij zijn? Neem dan hier contact met ons op!