기후 조절, 에너지 회수 및 청정 기술 솔루션

Munters는 제습 솔루션으로 가장 유명하지만, 중요한 상업 및 산업 생산 가공을 위한 광범위한 기후 조절, 에너지 회수 및 청정 기술 솔루션도 제공합니다.

폭 넓은 산업 분야

부식, 곰팡이, 백분병균 방지

실내 상대 습도를 낮게 유지하면 부식, 곰팡이, 백분병균를 유발할 수 있는 결로가 방지됩니다. 적절한 상대 습도 수준을 유지하기 위해 공기를 가열하면 불필요한 에너지가 소비됩니다. Munters 건식 제습기는 온도를 높이지 않고도 수분을 제거하고 최적의 상대 습도 수준을 유지하여 산업 응용 분야에서 상당한 에너지 절약을 제공합니다.

Munters에 문의하여 다양한 유형의 생산용 기후 조절 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 곰팡이, 백분병균 및 부식 방지
  • 전기 시스템 보호
  • 난방 없이 에너지 비용 절감
  • 유지 보수 비용 절감
  • 보다 쾌적한 작업 환경 제공

더 나은 공기질 및 작업 환경

분진, 꽃가루, 곰팡이, 백분병균 및 휘발성 유기 화합물(VOC)과 같은 오염 물질은 실내 공기질(IAQ)을 저하시킵니다. 장기간 열악한 IAQ에 노출되면 천식과 같은 만성 호흡기 질환이 발생할 수 있습니다.

실내 습도를 낮추지 않고 건물 환기를 강화하는 것은 어려운 일입니다. Munters는 다음과 같은 입증된 두 가지 기술을 사용합니다. 에너지 회수를 통한 폐기물 제거와 건식 제습을 통해 상대 습도 수준을 건물 쾌적성에 대한 ASHRAE 표준을 충족하는 허용 범위 내로 유지합니다. 또한 Munters는 비용 효율 및 에너지 효율을 모두 갖춘 제올라이트 로터 농축기 시스템을 제공합니다. 이를 통해 공기 중에서 VOC를 제거하면서 작업 환경 및 전반적인 환경을 개선합니다.

Munters에 문의하여 다양한 유형의 생산용 기후 조절 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 더 나은 실내 공기질
  • 더 높은 수준의 쾌적함
  • 낮은 유지 보수 비용
  • ASHRAE 가이드라인 준수

완벽한 보관 조건

특히 민감하거나 섬세한 상품이 포함된 창고 및 보관 시설 소유자의 주요 우려 사항 중 하나는 과도한 수분입니다. 보관 시설 자체의 장비는 말할 것도 없고 금속, 분말, 식품, 전자제품, 의류 등 일반적으로 보관되는 많은 상품에 많은 비용 발생 및 손상을 초래할 수 있습니다.

건물의 단열을 개선하면 문제를 완화할 수 있지만 완벽한 기후를 유지하려면 장기적인 해결책이 필요합니다. Munters 제습 장치를 설치하면 수분이 든 공기를 외부로 이동시키거나 습기를 물로 응축시켜 보관된 상품을 최적의 상태로 유지할 수 있습니다.

Munters에 문의하여 다양한 유형의 생산용 기후 조절 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 보관 상품 및 장비 보호
  • 곰팡이, 박테리아 및 부식 방지
  • 일 년 내내 실내 기후 조절
  • 건물 거주자에게 쾌적한 기후 보장
  • 에너지 비용 절감

온도 및 습도 통합 제어

제조업체는 종종 온도와 습도를 독립적으로 제어해야 하는 경우가 있습니다. Munters의 에너지 효율적인 산업용 공조 시스템은 데시칸트 로터 기술을 스마트하게 사용하여 온도 및 습도를 통합 제어합니다.

Munters의 최적화된 산업용 습기 제거 및 전용 실외 공기 시스템(DOAS)은 매우 건조한 공기를 제공하여 제어된 공간에서 최대 잠재 설계 조건을 관리할 수 있습니다. 또한, 유입 공기 용량을 줄여 에너지 소비를 최소화하고 제어 공간의 잠재적 부하가 덜 심한 시간대에 더 적당한 습도 수준의 공급 공기를 제공할 수 있습니다. 이 시스템은 공간의 원하는 온도 및 습도 환경을 유지하는 동시에 에너지 효율적인 방식으로 온도 및 습도의 큰 변동에 대응할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다.

Munters에 문의하여 다양한 종류의 생산용 기후 조절 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 필요에 따른 정밀한 기후 조절
  • 최고 수준의 유연성 제공
  • 에너지 비용 절감

더 청정한 처리를 위한 에너지 효율적인 솔루션

Munters의 청정 기술 솔루션은 액체와 기체를 분리해야 하는 모든 곳에 도움이 되는 미스트 제거 및 기체-액체 분리 시스템, 화학 성분을 분리하고 액체 추출을 용이하게 하는 대량 이송 기술, 공기 중 오염 물질을 제거하는 VOC 저감 등을 특징으로 합니다. 청정 기술은 유해물질 배출량을 줄이면서 공정 생산성을 향상시킵니다.

Munters에 문의하여 모든 유형의 생산 공정을 위한 당사의 청정 기술 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 업계를 선도하는 전문성
  • 생산 및 에너지 효율 개선
  • 배기가스 저감
  • 탄소 발자국 감소

에너지 효율적인 냉각

Munters는 기화식 냉각 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 당사의 직접 및 간접 기화식 냉각 기술은 자연 고유의 냉각 방식을 사용하여 지속 가능하고 에너지 효율적입니다.

Munters 기화식 냉각 솔루션에는 액체 상태의 물을 수증기로 변환하고 엔지니어링 패드를 사용하여 공기 중으로 방출하여 단열 냉각을 제공하는 직접 기화식 냉각기와 증발하는 물이 열교환기를 통과할 때 배출 공기를 냉각하여 해당 공간의 습도를 일정하게 유지하는 간접 기화식 냉각기가 포함됩니다. 직접 및 간접 기화식 냉각 기술은 에너지 효율이 매우 높아 냉각 사이클에 압축기가 필요하지 않습니다.

Munters에 문의하여 모든 종류의 생산 공정을 위한 당사의 냉각 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 업계를 선도하는 전문성
  • 지속 가능며 에너지 효율적
  • 안정적이고 경제적
  • 다양한 냉각 요구사항에 적합

제품 - 폭 넓은 산업 분야

ML Plus

제습 시스템

ML

독립형 제습기

MX² Plus Climate System

제습 시스템

ComDry NX

휴대용 제습기

Munters의 장점

모든 유형의 산업을 위한 기후 조절 솔루션 | Munters