더 깨끗한 철강 및 시멘트 생산 및 더 나은 보관

철강 및 시멘트 산업은 유해물질 배출량을 줄이고 에너지 효율을 개선하여 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. Munters는 공정 미스트 제거에서 제습 솔루션에 이르기까지 다양한 분야를 통해 이러한 목표를 달성하는 데 기여합니다.

액체 및 이물질 제거 및 분리는 많은 산업 공정 전반에 걸쳐 필수적입니다. Munters의 미스트 제거, 휘발성 유기 화합물(VOC) 저감 및 탄소 포집 솔루션은 화학물질 손실 및 배출을 줄이고 민감한 장비를 보호하며 가스 내 유해한 이물질 및 용매를 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

Munters는 고온 공기 대 공기 에너지 회수 솔루션을 통해서도 철강 및 시멘트 생산업체의 운영을 더욱 에너지 효율적으로 만드는 데 도움을 드릴 수 있습니다. Munters는 100,000회 이상의 성공적인 설치를 통해 필요한 경험과 적용 노하우를 갖추고 있습니다.

강철과 시멘트는 습기가 없는 곳에 보관해야 합니다. 그렇지 않으면 강철은 부식되고 시멘트는 경화됩니다. Munters 산업용 제습 솔루션은 보관 중인 완제품뿐만 아니라 압축기, 터빈 및 가스 터빈 공기 흡입 필터와 같은 처리 장비 보호에도 도움이 됩니다.

리소스

철강 및 시멘트 산업 분야

액체 및 이물질 제거 및 분리

철강 및 시멘트 생산업체는 환경 유해물질 배출 감소, 화학물질 손실 최소화, 가연성 가스 내 액체 제거를 통한 에너지 절약, 다운스트림 장비의 부식 방지 등의 문제를 고민하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 일반적으로 다음과 같은 다양한 강철 및 시멘트 가공 분야에 걸쳐 가스-액체 분리 장비가 필요합니다.

  • 용광로
  • 샤프트 및 회전식 가열로
  • 산세 라인
  • 환원 플랜트
  • 코크스 오븐 가스 처리

Munters는 수많은 기술적 및 환경적 위험을 극복하면서 철강 및 시멘트 산업이 원하는 공정 및 지속 가능성 목표를 달성하는 완벽한 솔루션을 보유하고 있습니다. 당사의 기술 전문성은 장비 설계, 공기 흐름 역학, 분리 성능 보증, 시스템 납품, 설치 및 시운전을 포함합니다.

또한 고온, 공기 대 공기 에너지 회수 시스템을 제공하며, 고온 및 혹독한 작동 환경의 영향을 견딜 수 있을 만큼 내구성이 뛰어납니다.

장점

  • 다운스트림 공정 및 장비를 부식으로부터 보호
  • 다운스트림 공정에서 에너지 절약
  • 귀중한 제품 회수
  • 액체 부하가 높은 환경에서도 예측 가능한 고효율 성능 제공
  • 베인형 미스트 엘리미네이터를 사용하여 더 작은 장치 직경으로 더 높은 속도의 공정 실행

민감 장비 보호

결로는 대부분의 공정 산업, 특히 자연적으로 습도가 높은 장소에서 끊임없이 발생하는 문제입니다. 관리하지 않으면 압축기 및 터빈과 같은 중요 부품에 응축수가 형성될 수 있으며 시간 경과에 따라 부식이 발생할 수 있습니다. 이는 배관 시스템을 손상시키고 현장에 구조적 장애를 초래할 수 있습니다. 습도가 높아지면 결로 현상으로 인한 전자 장비 오작동에 따른 운영 장애가 발생하여 계획에 없던 가동 중단과 공장 재가동을 위한 시설 전면 폐쇄가 발생할 수 있습니다.

Munters 제습기를 사용하여 공기를 효과적으로 처리하면 습도 수준을 제어하고 민감한 장비를 보호하며 시설의 수명을 연장할 수 있습니다.

Munters에 문의하여 다양한 범위의 철강 및 시멘트 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 가동 시간 증가
  • 중요한 부품 및 구조물의 효율적인 보존
  • 전자식 제어 장치 보호
  • 전기적 문제 감소
  • 유지 보수 비용 절감

강철 및 시멘트 보관을 위한 습도 제어

제습을 사용하여 시멘트용 금속 및 콘크리트 분말을 저장하면 흠없는 제품 품질을 유지하고 폐기물을 줄일 수 있습니다.

금속 제품을 보관할 때 찬 표면은 금속을 부식시키는 일종의 '땀'을 만듭니다. 얇은 수증기 층이 금속 표면에 침전되어 부식 과정을 가속화하는 전해질을 공급합니다. 보관 공간의 상대 습도를 50% 미만으로 유지하면 부식을 방지할 수 있지만, 60% 이상이 되면 금속의 열화가 시작됩니다. 시멘트도 마찬가지로 습도에 민감하게 반응하여 수분을 흡수하고 돌처럼 경화되어 건축용으로 쓸 수 없게 됩니다.

창고를 난방하면 공기가 팽창하여 상대 습도가 감소하고 포화 수증기량이 늘어나지만 난방에는 많은 비용이 듭니다. Munters 건식 제습 솔루션은 일반적으로 부식의 근본 원인인 수증기를 제거하는 동시에 에너지 소비를 30~70%까지 줄여줍니다.

Munters에 문의하여 철강 및 시멘트 보관을 위한 제습 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 저장 공간의 에너지 효율 향상
  • 난방 불필요
  • 강철의 녹과 부식 방지
  • 콘크리트 경화 방지
  • 연중 기후 조절 가능

배기 공기에서의 VOC 제거

Munters 제올라이트 로터 농축기 시스템은 휘발성 유기 화합물(VOC) 저감을 위한 선도적인 기술로 저농축 VOC 분야에 널리 사용됩니다. 당사는 VOC 흡착을 위한 소수성 제올라이트 개발의 선구자로서, 세계에서 가장 인정받는 기업들의 선택을 받아 200개 이상의 시스템을 서비스하고 있습니다.

Munters VOC 저감 시스템 은 독립형 산화제에 비해 연료 비용을 최대 30~50%까지 절감하면서 95% 이상의 VOC 파괴 제거 효율(DRE)을 달성할 수 있습니다.

Munters에 문의하여 철강 및 시멘트 산업을 위한 당사의 다양한 오염 제어 및 VOC 저감 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 법률 준수 및 제재 방지
  • 작업 환경 향상
  • 지속 가능성 자격 증명 향상

탄소 포집을 통한 탄소 배출량 절감

지하 지질 조직 내 탄소를 포집하고 안전하게 저장하여 탄소 배출을 줄이세요. 대량 이송가스 액체 분리와 같은 Munters의 청정 기술은 모든 산업에서 탄소 포집의 근간이 되고 있습니다.

설계부터 서비스에 이르기까지 탄소 포집 프로젝트를 지원하는 Munters의 입증된 솔루션을 믿고 의지할 수 있습니다. 수십 년간의 경험과 전문적인 설계 및 지원 인력이 전 세계의 여러 고객이 만족했던 것처럼 귀사를 위해 일할 것입니다. Munters는 노르웨이에서 사상 최초로 시멘트 제조 산업에 탄소 포집을 도입하는 획기적인 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이 프로젝트에는 매년 120만 톤의 시멘트를 생산하는 Norcem AS 공장이 포함됩니다.

Munters에 문의하여 철강 및 시멘트 산업을 위한 당사의 입증된 탄소 포집 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 동급 최고의 전문성 및 지원 인력
  • 검증된 장비
  • 법률의 요구사항 충족 및 제재 방지
  • 지속 가능성 자격 증명 개선

제품 - 철강 및 시멘트

M 시리즈

휴대용 제습기

ML

독립형 제습기

MX2

독립형 제습기

MCD

독립형 제습기

Munters의 장점

철강 및 시멘트 제조업체를 위한 환경 제어 | Munters