정수장 및 하수 처리 시설에서 배관과 운영 보호
상수 및 하수 처리 시설은 지역 사회 인프라의 핵심입니다. 대규모 지역 플랜트부터 소규모 원격 펌프장까지, 이러한 시설은 끊임없이 습기와 싸우고 있습니다. 연중 더 덥고 습한 시기에는 많은 시설이 과도한 습기로 인해 예상치 못한 가동 중단을 겪습니다.
문제는 피할 수 없는 온도 차이에 있습니다. 따뜻하고 습한 공기가 배관, 밸브, 저장 탱크의 차가운 표면과 만나면 응결이 발생합니다. 이 응결은 금속을 부식시키고, 전기 시스템을 손상시키며, 곰팡이 성장을 촉진하고, 운영을 방해합니다.
효과적인 제습 솔루션을 통해 비용이 많이 드는 계획되지 않은 가동 중단, 전기 고장 및 불건전한 작업 환경을 방지할 수 있습니다.
효과적인 제습이 이루어지지 않으면 다음과 같은 위험이 있습니다:
- 수도관, 탱크, 밸브 및 강철 구조물의 부식
- 습기로 인한 전자 장치 오작동 및 합선
- 곰팡이와 세균 발생으로 인한 악취 및 불쾌한 작업 환경
- 계획되지 않은 가동 중단

“우리 건물의 실내 환경이 완전히 달라졌습니다. 훨씬 더 쾌적해졌고 부식도 멈췄습니다. 또한 경보 장치가 더 이상 습기의 영향을 받지 않습니다. 투자비는 1년이 채 안 되어 회수되었습니다. 우리는 매우 만족합니다!”
Lars Lövgren, Water's engineer
MittSverige

습도가 정수장 및 하수 처리 시설에 미치는 영향
배관 속 물은 일반적으로 주변 공기보다 차갑기 때문에 정수 처리 시설은 결로가 쉽게 발생합니다. 계절 변화는 이 문제를 악화시키며, 특히 여름철과 같이 더 덥고 습한 시기에 두드러집니다. 연중 지속되는 이러한 영향으로 인해 시설은 항상 습도 제어 전략을 갖추어야 합니다.
부식은 배관과 금속 부품의 위협
높은 습도는 시설 신뢰성에 직접적인 위협이 됩니다. 상대 습도가 60~80%일 때, 보호되지 않은 금속은 뚜렷하게 부식되기 시작합니다. 시간이 지남에 따라 결로는 수도관, 저장 탱크, 금속 벽뿐만 아니라 민감한 모니터링 장비까지 부식시킬 수 있습니다. 건물 자체가 손상될 수도 있습니다.
결로로 인한 전기 아크 발생
결로는 절연 재료의 전기 저항을 낮추기도 합니다. 이는 전류가 표면이나 공기를 따라 흐르면서 제어 장치 고장, 합선 및 관련 안전 문제를 일으킬 수 있음을 의미합니다. 손상된 장비를 수리하거나 교체하기 위한 예기치 못한 가동 중단은 비용을 증가시키고 운영을 방해합니다.
곰팡이와 미끄러운 표면으로 인한 건강 문제
과도한 습도는 불쾌하고 건강에 해로운 작업 환경을 조성하는 경향이 있으며, 특히 유지 관리 방문이 드문 원격 펌프장에서는 더욱 그렇습니다. 바닥에 생긴 결로는 표면을 미끄럽고 위험하게 만들며, 해로운 곰팡이와 세균의 성장을 촉진합니다.

정수장 및 하수 처리 시설에서의 산업용 제습기의 장점
효과적인 습도 관리는 정수장과 하수 처리 시설에서 원활한 운영을 유지하고, 전기 오작동을 방지하며, 비용이 많이 드는 계획되지 않은 가동 중단을 피하고, 안전한 작업 환경을 보장하는 데 필수적입니다.
Munters의 에너지 효율적인 제습기는 가혹한 환경에 적합한 견고한 구조로 제작되었으며, 부식을 방지하고 정밀한 습도 제어를 제공하며 유지보수 요구를 최소화하도록 설계되었습니다. 모든 시스템은 습도와 온도를 실시간으로 모니터링하여 최대의 에너지 효율성을 바탕으로 동적 이슬점 제어를 제공합니다.
추가적인 안심을 위해, Munters 제습기는 Munters AirC Connect를 장착할 수 있으며, 원격 제어가 가능합니다. 이 클라우드 기반 솔루션은 모니터링, 설정 조정 및 경보 알림을 휴대폰이나 데스크톱 컴퓨터에서 받을 수 있게 해줍니다.

왜 제습이 단순 난방보다 우수한가
공기를 가열하여 상대 습도를 낮추더라도, 공기가 수증기로 포화되는 지점인 이슬점은 낮아지지 않습니다. 절대 습도, 즉 실제 수분 함량은 변하지 않습니다. 온도가 내려가면 상대 습도는 다시 올라가고 결로가 다시 발생합니다.
반면 제습은 문제의 근본 원인을 제거합니다:
- 문제를 가리는 것이 아닌, 발생 원인에서부터 습기 제거
- 이슬점 제어로 차가운 표면의 결로 방지
- 난방 및 기타 방법과 비교해 에너지 효율적
- 더운 기후와 추운 기후 모두에서 연중 최적 수준의 안정적인 상대 습도 유지
수처리 및 폐수 처리 시설용 Munters 제습기
Munters ComDry NX는 이동성과 대용량을 결합하여 정수 및 하수 처리 시설에서 국소 제습과 유연한 배치에 이상적인 선택입니다. 이 모델은 장소 간 이동이 용이하고 설치 시간이 최소화되어, 긴급 상황, 계획된 유지 보수 작업, 그리고 연속 운전에 적합합니다.
- 휴대용 디자인 – 필요한 곳 어디든 손쉽게 이동 가능
- 컴팩트한 크기에도 불구하고 높은 제습 용량
- 간단한 설치, 운전 및 유지보수
- 연속 사용 시에도 저에너지 소비에 최적화
- 특히 펌프장에 적합 – 결로 및 곰팡이 위험에 즉각적인 효과 제공
펌프장, 상수 및 하수 처리 시설용 제품

Munters – 깨끗한 공기를 위한 하수 처리 기술
습도 제어뿐만 아니라, Munters는 하수 처리 과정에서 발생하는 유해 대기 오염 물질을 제어하기 위한 첨단 솔루션도 제공합니다. 당사의 대기 오염 제어 시스템은 운영 효율성을 향상시키고, 장기간 안정적인 성능을 보장하며, 환경 목표 달성을 지원합니다. 깨끗한 공기 관리와 정밀한 습도 제어를 결합하면, 시설 성능을 개선하고 환경 영향을 줄이며, 인프라와 직원 건강을 모두 보호할 수 있습니다.
Munters 서비스 – 계획되지 않은 가동 중단 방지
정수장 및 하수 처리 시설에서 습도 제어는 지속적인 과제입니다. 계획되지 않은 프로세스 중단은 비용이 많이 들고, 특히 시설이 원격지에 있는 경우 관리가 어렵습니다. 흡착식 제습기가 최상의 성능으로 작동하도록 하는 것은 시설 운영을 원활하게 유지하는 데 매우 중요합니다.
Munters 장비는 세계 최고 수준의 서비스 팀이 지원합니다. 그들은 Munters의 직접 고용 직원으로, 기후 제어 시스템 유지 관리에서 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. Munters 서비스 계약을 통해 제습 시스템의 수명을 연장하고, 에너지 효율을 높이며, 가동 중단을 최소화할 수 있습니다.
저희는 설치 및 시운전 지원, 예방 정비, 예비 부품 공급, 시스템 업그레이드를 제공합니다. Munters 서비스 계약으로 해마다 최적의 성능을 보장받을 수 있습니다.