즐거운 스포츠 경험을 위한 기후 조절

많은 레크리에이션 및 레저 시설의 높은 수분 부하로 인해 기존의 공기 처리 장치로는 편안하고 건강하며 안전한 실내 기후를 조성할 수 없습니다. 이상적인 습도 수준을 달성하고 운동선수의 안전을 유지하기 위해 많은 아이스링크와 스포츠 경기장은 Munters 제습 시스템에 의존합니다.

시설에 따라 낮은 습도가 필요하거나 높은 습도가 필요합니다. Munters는 완벽한 가습 솔루션을 보유하고 있는 이유가 그것입니다. Munters의 발전된 가습 시스템은 건강하고 생산적이며 환경 친화적인 실내 환경을 조성합니다. 적합한 습도 수준은 건강에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고 생산성과 품질을 개선하며 에너지 효율을 극대화할 수 있습니다.

종합 기후 조절

Munters 기후 조절 솔루션은 겨울철 건조나 습한 여름철 박테리아와 곰팡이의 성장을 방지하는 등 건강, 안전 및 생산성 극대화를 위한 최적의 실내 환경을 보장합니다.

리소스

아이스링크 및 스포츠 시설 분야

미스트나 안개가 없는 탁월한 빙질

기존의 공기 처리 장치는 빙상 경기장의 높은 수분 부하를 효율적으로 처리하지 못합니다. 습기로 인해 공기가 축축하고 불편하게 느껴질 뿐만 아니라 과도한 수분이 얼음에 응결되어 표면이 고르지 않게 됩니다. 무른 얼음 상태는 경기력에 영향을 미치며, 스케이트 선수와 스피드 스케이팅 선수도 위험한 상황에 노출되게 됩니다. 또한 습도로 인해 안개가 형성되어 운동선수에게 안전 문제를 일으키고 관중의 시야를 가립니다. 또한 천장에 과도한 수분으로 인한 응축수가 생성되어 행사를 즐기기 위해 모인 관중에게 떨어집니다. 또한 장내 안내 시스템, 디스플레이 화면 및 조명 시스템과 같은 전기 장비에도 영향을 미칠 수 있습니다.

제습은 이러한 문제를 해결합니다. Munters의 아이스링크용 건식 제습 시스템은 이슬점을 얼음 표면 온도에 가까이 낮게 유지합니다. 제습기의 건식 휠은 스펀지 역할을 하여 수분을 흡수하고 결로를 대폭 줄일 수 있는 수준으로 습도를 낮게 유지합니다.

Munters에 문의해 하키, 밴디, 컬링용 링크의 요구 사항에 대응하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.

장점

  • 결로 감소 및 가시성 개선
  • 빙질 개선 및 정빙 비용 절감
  • 유지 보수 비용 절감
  • 곰팡이 및 박테리아 증식 없이 실내 공기질 개선

뛰어난 스포츠 수행력를 위한 실내 온도

실내의 과도한 습도는 곰팡이와 박테리아가 번식하기에 완벽한 조건을 조성하여 건강에 해로운 실내 공기질을 형성합니다. 이는 선수의 수행력에 부정적인 영향을 미치며, 유료 입장 고객과 관중의 쾌적함과 시야도 저해합니다.

Munters 건식 제습 솔루션은 모든 유형의 스포츠 시설에 완벽한 기후를 조성합니다. 습기로 인한 악영향을 줄이고 선수, 스태프, 관중에게 더 안전하고 깨끗하며 건강한 실내 기후를 제공합니다.

매우 건조한 지역이나 건조한 겨울철에는 Munters가 제공하는 효율적인 가습 솔루션으로 최적의 실내 환경을 조성할 수 있습니다.

Munters에 문의하여 스포츠 시설에 대한 요구 사항에 대응하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.

장점

  • 더 건강한 실내 공기질
  • 운동 선수의 수행력 향상
  • 더 높은 수준의 쾌적함

관중에게 쾌적한 실내 온도

높은 수분 부하로 인해 아이스링크 및 기타 스포츠 시설에서 관중에게 쾌적한 관람 경험을 제공하는 것이 어려울 수 있습니다. 이러한 문제는 선수들의 땀, 많은 관중, 일부 경기장의 24시간 연중무휴 운영 등의 복합적인 요인에서 비롯됩니다.

장점

  • 더 높은 수준의 쾌적함
  • 더 건강한 실내 공기질
  • 악취 발생 및 박테리아 증식 저감

에너지 효율

Munters 산업용 건식 제습 솔루션은 규모의 경제, 모듈식 설계, 데시칸트 로터 사용으로 장비 비용을 절감할 수 있어 아이스링크에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 건식 제습기 시스템은 응축기에서 방출된 열을 재사용하여 건식 휠을 재생하기 때문에 간단하고 매우 효율적입니다.

Munters에 문의하여 스포츠 시설의 에너지 효율을 개선하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.

장점

  • 높은 수분 제거율, 에너지 비용 절감
  • 일정 주기로 작동
  • 내구성 및 수명 연장을 고려한 견고한 구조 및 설계
  • 아무리 까다로운 환경에서도 더욱 균일한 성능

건축구조물 및 인테리어 보호

금속의 부식 또는 산화는 공기 중 수분의 존재 여부에 따라 크게 영향을 받습니다. 상대 습도가 높으면 금속 표면에 얇은 수증기 층이 형성되어 부식을 유발합니다. Munters 장비를 사용하면 상대 습도를 45~50%까지 효과적으로 낮추어 강철의 부식을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 잠재적인 손상을 최소화하고 건축구조물 및 인테리어의 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.

장점

  • 부식으로 인한 손상으로부터 건축구조물 보호
  • 곰팡이 및 박테리아 문제 감소
  • 유지 보수 비용 절감

쾌적한 탈의실

샤워, 사우나 및 운동 후 따뜻하고 땀이 나는 신체의 추가적인 수분 부하는 헬스장이나 스포츠 시설 탈의실의 과도한 습도 문제를 악화시킵니다.

환기가 잘 되고 에어컨이 설치된 탈의실도 이러한 조건에서는 금방 습기가 차고 냄새가 나며 불쾌감을 줄 수 있습니다. 또한 바닥에 습기가 있으면 표면이 건조해 보여도 미끄러워 위험할 수 있습니다.

Munters 가습 시스템은 고객 만족도와 시설 소유자의 ROI를 개선합니다. 북극 지역과 건조한 겨울철에 이상적인 Munters의 효율적인 가습 솔루션은 탈의실에 완벽한 기후를 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

장점

  • 보다 쾌적한 탈의실
  • 악취, 곰팡이, 박테리아 위험 감소
  • 더 안전하고 미끄럽지 않은 바닥
  • 향상된 살균 및 불쾌감 최소화

모든 종류의 스포츠 시설용

많은 레크리에이션 및 레저 시설의 높은 수분 부하로 인해 기존의 공기 처리 장치로는 편안하고 건강한 실내 기후를 조성할 수 없습니다. 모든 유형의 스포츠 시설은 적절한 습도 수준을 유지하고 과도한 습도로 인해 발생할 수 있는 문제로부터 선수들을 보호하기 위해 제습을 활용합니다.

장점

  • 실내 공기질 향상
  • 건축구조물 보호
  • 연간 비용 절감 확대
  • 유지 보수 비용 절감
  • 장비 비용 절감
  • 건강한 환경 유지

너무 높거나 낮은 습도의 영향

높은 습도

실내 습도가 높으면 곰팡이와 박테리아 증식에 완벽한 환경이 조성됩니다. 그 결과는 어떨까요? 선수의 성과에 영향을 미치고 유료 고객과 관람객의 쾌적함과 가시성에 악영향을 미치는 건강에 해로운 실내 공기질이 형성됩니다. 과도한 습도는 또한 값비싼 장비에 악취 및 박테리아 증식을 유발하고 시설과 자재의 열화를 일으킬 수 있습니다. 실내 아이스링크에서는 습기로 인해 얼음 위에 수막이 형성되고 슬러시 상태가 되며 시야를 가리는 안개가 생깁니다. 천장에도 응축수가 형성되고 과도한 수분이 아래에 있는 관람객에게 떨어지기도 합니다. 상대 습도를 제어해야만 이러한 문제를 방지할 수 있습니다. 스포츠 시설을 위한 Munters 건식 제습 솔루션은 수십 년 동안 최적의 실내 기후를 조성하는 데 도움이 되어 왔습니다.

낮은 습도

습도가 낮은 환경에서는 표면 및 인체를 포함한 생물체에서 수분이 빠져나갑니다. 이는 피부 건조, 안구 자극, 감염 취약성 증가로 이어질 수 있습니다. 또한 습도가 낮으면 목재, 직물, 종이와 같은 소재가 부서지고 갈라질 수 있습니다. Munters는 정밀한 습도 제어를 달성하기 위해 두 가지 첨단 기술을 제공합니다. 등온(증기) 가습은 끓는 물에서 생성되는 매우 위생적이고 함유 물질이 없는 증기를 사용합니다. 단열(기화식) 가습 및 냉각 시스템은 공기에 물 분자를 추가하여 특정 응용 분야 요구 사항에 따라 상대 습도와 온도를 조정합니다.

제품 - 아이스링크 및 스포츠

ML

독립형 제습기

MX2

독립형 제습기

MCD

독립형 제습기

MX² Plus Climate System

제습 시스템

"빙질이 많이 개선되어 여름철 빙질 보수를 위한 잦은 영업 중단이 더 이상 필요하지 않습니다. 결로와 곰팡이 발생이 모두 사라져 건물 유지 관리가 덜 필요해졌고, 선수와 관중에게 훨씬 더 건강한 환경을 보장할 수 있게 되었습니다. 냉방 시스템을 덜 가동하고 여름철에 폐열로 버리던 여분의 열을 재생 사이클에 활용하고 있습니다."

Luk Bursens, 소유자

Ijsbaan Leuven

Munters의 장점

아이스링크 및 스포츠 시설용 습도 제어 | Munters