연중 일관적인 고품질 음료 제조

수분 관련 문제가 양조장 또는 음료 공장 운영에 영향을 미치고 있습니까? Munters 제습 솔루션이 도움이 될 수 있습니다. 결로 현상을 제거하여 음료 품질을 개선하고 라벨 접착력을 보장하며 안전하고 건강한 생산 환경을 조성하세요. 프리미엄 품질, 건조 시간 단축 및 일관된 생산 일정을 유지하세요.

습도 제어는 제품 품질 유지, 성공적인 병 라벨 부착, 양조장 및 음료 가공 라인의 운영 안전 확보를 위해 필수적입니다. 오랫동안 양조업체는 곰팡이와 박테리아 증식이라는 문제를 겪어왔습니다. 바로 그럴 때 Munters가 필요합니다. 당사의 양조장 및 음료 산업용 제습 시스템은 공기 중의 수분 부하를 줄여 결로, 라벨 부착 문제, 곰팡이 및 박테리아를 제거합니다.

효율적인 Munters 제습기는 양조장 및 음료 제조 시설 전반에 걸쳐 실내 습도를 정밀하게 조절합니다. Munters는 공기 중 습기를 제어하고 제품을 보호하려는 노력으로 제습 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 보다 안전하고 효율적이며 고품질의 양조 및 음료 생산 공정을 위해 Munters를 선택하십시오.

양조 및 음료 가공 분야

Munters와 음료병 압출 수량 극대화

압출 중에 음료병 금형에 결로가 발생하는 문제가 있습니까? Munters가 도와드리겠습니다. 건식 제습 시스템을 통해 금형 부분에 건조 공기를 주입하여 온도를 낮추고 사이클 타임을 가속화하며 사이클당 더 많은 제품을 생산할 수 있습니다.

당사의 솔루션은 결로를 제거하고 금형 보수를 줄이며 일년 내내 생산 일정을 일관되게 유지합니다.

음료수 병 압출을 위한 제습의 장점

  • 더 빠른 사이클 타임 - 생산량 최대 40% 증가
  • 금형 보수 감소
  • 녹으로 인한 생산 지연 없음
  • 결로로 인한 표면 손상 없음
  • 일년 내내 일관된 생산 일정

Munters와 함께 하는 최적의 인스턴트 커피 가공 경험

Munters와 함께 인스턴트 커피 가공의 수준을 한 단계 끌어올리세요. 계절이 변화해도 냉각탑 살포 장치에 공급되는 공기를 균일하게 낮은 습도로 유지하는 제습 솔루션을 제공합니다. 정밀한 습도 제어로 건조 시간을 단축하고 에너지를 절약하며 제품 품질을 향상시킵니다.

Munters 제습기는 최종 건조 및 냉각 단계에서 수분 재흡수를 방지하여 소비자가 포장을 개봉할 때까지 인스턴트 커피가 건조하고 최상의 상태를 유지하도록 보장합니다. Munters는 커피 가공에 필요한 균일하고 신뢰할 수 있는 건조 공기 공급원을 제공합니다. 지금 공정을 업그레이드하고 성공적인 커피 생산을 위한 첫걸음을 내딛으세요.

커피 가공용 제습의 장점

  • 균일하고 높은 품질
  • 건조 시간 단축
  • 수분 재흡수 및 끈적임 방지
  • 낮은 에너지 소비량

믿을 수 있는 와인 보관

와인 보관에는 알맞은 습도 유지가 필수적입니다. Munters 제습 솔루션은 와인 저장고에 완벽한 기후를 제공하여 변질을 방지하고 와인의 품질을 보존합니다. Munters의 첨단 기술은 과도한 수분을 제거하여 병에 최적의 조건을 보장합니다.

분할 정복

Munters는 양조업체가 높은 저장고 내의 수분과 냉각 부하를 처리하기 위해 분할 정복 방식을 채택할 것을 권장합니다. 많은 경우 대형 지하실의 냉각 부하는 수분 부하보다 상당히 높기 때문에 공간의 온도를 제어하기 위해서는 많은 양의 공기가 필요합니다.

Munters 제습기는 습도 제어에 필요한 양의 공기만 건조시키고 모든 냉각 부하 공기를 건조시키지 않으므로 여러 가지 이점이 있습니다.

Munters의 혁신적인 솔루션으로 저장고를 관리하고 맥주 품질을 개선하세요. 

 

 

장점

  • 양조장에서 여러 팬/코일 장치를 사용하여 환기 덕트 내에서 혼합한 건조 공기로 공간 냉각 가능
  • 코일이 건식으로 작동하여 습식 코일이 없고 냉각 코일을 제상할 필요가 없음
  • 이슬점이 낮아 더 작은 건식 제습 시스템 덕트 직경 사용 가능
  • 저장고 공기를 100% 건조시켜야 하는 액체식 건조 시스템보다 크기가 작은 부식 방지 Munters 시스템

에너지 절약 및 결로 제거

양조장 내 결로 제거

양조장의 발효, 숙성, 완성품 저장고의 저온 탱크, 파이프 및 벽면에서 발생하는 결로는 곰팡이와 박테리아가 번식하기에 이상적인 토양이 됩니다. 그 원인은 잦은 탱크 청소 주기 후에 남아 있는 고인물로, 저장고 내 수분을 처리하도록 설계되지 않은 공기 처리기 냉각 코일에 영향을 미치는 경우가 많습니다. 그 결과 보기 흉한 곰팡이가 생기고 페인트가 벗겨지며 파이프에서 물방울이 떨어지게 됩니다. Munters 제습 솔루션으로 결로 현상을 제거하고, 맥주 품질을 개선하고, 병 라벨을 온전히 유지하고, 더 안전한 생산 환경을 조성하세요.

PowerPurge 및 에너지 회수

혁신적인 Munters PowerPurge™는 공기를 제습하고 건식 휠에서 폐열을 회수하여 재생 프로세스를 지원합니다. 이 특허받은 기술은 대형 시스템에서 최대 30%의 에너지 절약을 가능하게 합니다. 또한 PowerPurge를 사용하면 제습 용량을 유지하면서 더 작은 데시칸트 로터를 사용할 수 있어 초기 비용을 절감할 수 있습니다. 현재 저장고에서 배기가스로 냉각 공기를 배출하고 있다면, Munters가 도움을 드릴 수 있습니다. 에너지 회수 장비를 건식 제습 시스템과 결합하여 Munters 엔탈피, 판형, 히트 파이프 열교환기 중 하나로 주변 공기를 사전 조절할 수 있습니다. 이를 통해 최적의 공기질을 유지하면서 더 많은 에너지를 절약할 수 있습니다.

제품 - 양조장 및 음료 산업

ML Plus

제습 시스템

ML

독립형 제습기

MX² Plus Climate System

제습 시스템

ComDry NX

휴대용 제습기

Munters의 장점

양조 및 음료 산업 제습 | Munters