돼지의 복지와 성장의 모든 측면이 통제된 환경 내에서 철저하게 관리되는 돼지 농업 혁신의 최전선을 찾아주신 것을 환영합니다. Munters는 최적의 기후 제어와 환기가 단순한 성공의 요소가 아니라 양돈의 미래를 구축하는 주축이 된다는 것을 잘 알고 있습니다.

전문가와 상담하시겠습니까?

돼지에게 필요한 것 통제된 기후에서의 생육

모든 생물과 마찬가지로 돼지는 주변 환경이 필요에 맞게 조심스럽게 조정될 때 활발히 나고 자랍니다. 현대식 양돈 농장에서는 정밀하게 제어된 기후가 사치가 아닌 필수입니다. 돼지가 건강하고 쾌적하게 성장하려면 온도, 습도, 공기질이 일정해야 합니다. 새끼 돼지, 성장 중인 어린 돼지, 성숙한 번식용 돼지에 관계없이 적절한 조건을 유지하면 사료요구율이 향상되고 스트레스가 감소하며 질병 발생률이 감소합니다.

온도 조화

돼지는 온도 변화에 민감합니다. 기후 조절 시설은 돼지를 극한의 열이나 추위로부터 보호하여 각 생애 단계에 이상적인 편안한 온도를 제공합니다.

우수한 공기질

적절한 환기는 단순히 공기를 이동시키는 것만이 아니라 신선하고 산소가 풍부한 공기를 공급하는 동시에 암모니아와 같은 유해 가스를 효율적으로 제거하는 것을 의미합니다. 이를 통해 호흡기 문제를 예방하고 돼지의 활력을 유지지할 수 있습니다.

습도 정밀 조정

균형 잡힌 습도 수준은 고온 스트레스를 방지하고 피부 및 호흡기 문제를 방지하며 궁극적으로 돼지의 건강한 성장을 촉진하는 데 필수적입니다.

양돈 농장의 도전 과제

현대식 양돈 농장 시설의 잠재력은 엄청나지만, 그 여정에는 어려움이 따릅니다. 소매용 고품질 돼지고기를 생산하기 위해 노력하는 헌신적인 양돈 농가는 혁신적인 솔루션을 필요로 하는 장애물을 만나게 됩니다.

  • 질병 예방 밀집된 공간은 질병 전파를 용이하게 할 수 있습니다. 통제된 환경은 이러한 문제를 완화하지만, 철저한 차단 방역과 적절한 환기는 여전히 중요합니다.
  • 사료 효율성 효율적인 성장을 위해서는 최적의 사료 섭취가 필요합니다. 적절한 기후를 유지하면 돼지가 사료를 더 많이 섭취하고 살코기로 효과적으로 전환할 수 있습니다.
  • 스트레스 감소 스트레스를 받는 돼지는 성장 속도가 느리고 고기 품질이 저하됩니다. 쾌적한 환경은 스트레스 요인을 줄여 돼지가 더 건강하며 고품질의 고기를 생산할 수 있도록 도와줍니다.
  • 분뇨 관리 적절한 환기는 공기질을 향상시킬 뿐만 아니라 분뇨 가스를 관리하고 환경을 깨끗하게 유지하며 악취를 줄이는 데도 도움이 됩니다.

제품

통신 인프라

컨트롤러 및 자동화 액세서리

온도 조절기

컨트롤러 및 자동화 액세서리

양돈 농장 | Munters