습도 변동은 여러분의 컬렉션에 상당한 위험을 초래합니다

박물관과 갤러리는 과거의 유물과 컬렉션을 전시하며 역사와 문화를 전달합니다. 유명한 국립박물관이든, 작은 미술 갤러리이든, 혹은 임시 전시든, 전시되거나 보관되고 있는 품목들은 주변 공기의 습도로 인해 손상될 위험이 있습니다.

습도 조절은 유물, 컬렉션, 예술 작품을 보존하고 수명을 연장하는 데 매우 중요합니다. 상대 습도가 높거나 낮거나 변동이 심할 경우 대부분의 재료에 위험이 됩니다. 과도한 습도는 곰팡이와 균류의 성장을 촉진하여 귀중한 자산을 손상시킬 수 있습니다. 또한 부적절한 기후 조건은 금속 부식을 초래하여 품목의 구조와 외관을 훼손할 수 있습니다. 지나치게 낮은 습도 역시 가죽이나 점토 같은 일부 재료를 부서지기 쉽고 약하게 만들 수 있습니다.

습도를 통제하지 않을 경우, 여러분은 다음과 같은 위험에 처할 수 있습니다:

  • 귀중한 유물과 예술 작품의 되돌릴 수 없는 손상
  • 컬렉션 관리 및 보존 관련 규정 준수 문제
  • 습도 조절을 위한 난방 및 에너지 사용 증가
  • 역사적으로 중요한 품목의 완전한 손실
  • 사람들에게 불편한 실내 기후 조건

“오늘날 우리는 Munters의 DSS Pro 시스템과 모든 방에 설치된 온도, 습도, CO2 수준을 측정하는 센서를 갖추고 있습니다. 시스템은 방문객 수에 따라 자동으로 조정됩니다. 제습과 신선한 공기를 결합하여 스마트하게 작동합니다. 우리는 매우 만족하고 있습니다.”

Christian Løwe, 시설 관리자

Carlsberg

재질마다 필요한 습도 수준이 다릅니다

연중 안정적인 상대 습도를 유지하는 것은 대체 불가능한 소장품을 보호하는 데 도움이 됩니다. 상대 습도가 50% 이하일 경우, 일반적으로 예술품과 같은 물품을 보존하며 공기 중 습도의 영향을 받지 않습니다.

지나치게 건조하거나 습한 공기는 박물관 소장품에 영향을 줄 수 있습니다. 건조한 공기는 물체에서 수분을 제거하여 수축과 손상을 일으킬 수 있고, 습한 공기는 팽창과 곰팡이 성장을 촉진합니다. 따라서 재질의 특성을 이해하는 것이 중요합니다. 아래에는 박물관 환경에서 흔히 발견되는 다양한 재질의 전형적인 “쾌적 구역”이 나와 있습니다. 상대 습도를 안정적으로 유지하는 것(보통 45%에서 55% 사이)은 유물을 보존하고 환경적 손상을 방지합니다.

박물관 자료 보존을 위한 최적 습도 범위:

  • 종이: 18–21°C, 30–50% RH
  • 금속: 40% RH 이하
  • 고고학적 유물(직물 등): 30–60% RH
  • 아세테이트 필름: 2°C, 30–40% RH
  • 질산염 기반 필름: 2°C, 20–30% RH
  • 도자기 / 점토 / 가죽: 40–55% RH

최적의 박물관 기후 제어를 위한 제습 및 가습

Munters의 제습 및 가습 솔루션은 습도를 최적 수준으로 효과적으로 유지하여 귀중한 소장품을 장기적으로 보호하고, 사람들의 쾌적함과 에너지 효율을 향상시킵니다.

산업용 제습은 습기를 제거하고 실내 상대 습도를 안정적으로 유지하며, 외부 날씨와 무관하게 작동합니다. 결로, 곰팡이, 부식 또는 서리에 사후적으로 대응하는 대신, 적절한 제습 시스템은 이러한 문제를 사전에 예방합니다.

증발식 가습 및 냉각 시스템은 공기에 물을 추가하여 상대 습도를 높이고 온도를 낮추는 과정을 사용합니다. 이를 통해 안정적이고 지속적인 습도 제어가 보장되며 에너지 소비가 줄어듭니다. 특정 응용 분야에 따라 목표는 더 높은 습도 수준 달성 또는 온도 감소일 수 있습니다.

박물관 및 미술관의 습도 기준과 요구사항

박물관의 습도 관리는 귀중한 유물, 컬렉션 및 예술 작품을 보존하는 데 필수적입니다. 습기에 노출되면 유물 손상, 가속화된 열화, 곰팡이와 부식에 대한 취약성 증가 등 박물관 컬렉션에 특정한 위험이 발생합니다. 적절한 실내 기후 제어 솔루션을 선택함으로써 보존 전문가, 큐레이터 및 기타 박물관 관계자는 각 컬렉션에 가장 적합한 조건을 지속적으로 확보할 수 있습니다.

박물관과 미술관을 위한 제품 주요 특징

Munters Flexline 스팀 가습기

Munters Flexline 스팀 가습기로 실내 상대 습도를 일정하게 유지하세요! 지능적이고 적응적인 제어를 통해 Flexline은 필요할 때 공기 중에 수분을 방출하여 최소한의 에너지로 최적의 습도 수준과 공기 질을 제공합니다. 모듈식이며 다용도로 활용 가능한 Munters Flexline은 구성하기 쉽고 박물관 환경에 이상적입니다.

  • 최적의 습도 제어
  • 지능형 제어로 인한 가동 시간 증가
  • 설치, 작동 및 유지 관리가 용이
  • 자원 효율적
  • 더 건강한 실내 환경 조성
  • 실내 공기 오염 감소
  • 정전기 방전 방지

Munters ComDry NX 제습기

Munters ComDry NX 시리즈는 더 작고 신뢰할 수 있는 제습기로, 우수한 건조 성능, 경량 디자인, 그리고 대부분의 경쟁 제품보다 20% 더 높은 에너지 효율을 제공합니다. 그래픽 디스플레이가 있는 플러그 앤 플레이 제어 시스템, 강력한 구동 모터, AirC Wireless 연결, 서비스 알림, kWh 미터를 갖추고 있어 박물관에 이상적입니다. Base와 Pro 옵션으로 제공되며, Pro 옵션은 AirC Wireless 센서와 무선 원격 제어 패널을 제공합니다.

  • 컴팩트하고 가벼움
  • Modbus 지원 고급 컨트롤러
  • 습도 및 온도 센서
  • kWh 및 기타 시간 카운터
  • 에너지 효율적
  • Munters AirC Wireless 원격 제어 및 센서 옵션

박물관과 미술관을 위한 제품

ML

독립형 제습기

ML Plus

제습 시스템

MX² Plus Climate System

제습 시스템

CELdek

기화식 매트

박물관과 미술관의 습도 관리에 대해 더 알아보기

웨비나: 소장품의 습기 피해 예방

웨비나 "박물관 및 기록 보관소에서 소장품의 습기 피해 예방"을 시청하세요. Munters의 교육 및 개발 전문가인 필리포 파지아린이 박물관에서 습도가 왜 위험한지, 예술과 사람 모두에게 쾌적한 환경을 보장하는 방법, 보관 중 곰팡이·부식·오염물 확산을 방지하는 방법, 그리고 에너지 최적화 방법을 설명합니다.

지금 온디맨드 웨비나 시청하기 (EN)

White Paper: Controlled climate in archives and museums

안정적이고 제어된 실내 환경은 예술 작품과 문화재가 훼손되는 가장 일반적인 원인으로부터 보호하는 핵심 요소입니다. 습도 수준은 팽창과 수축, 화학 반응 및 귀중한 자산의 생물학적 열화를 방지하기 위해 제어된 상대습도 범위 내에서 지속적으로 유지되어야 합니다.

화이트페이퍼 다운로드 (EN)

백서: 실내 환경에서의 습도 제어

실내 공기 질은 우리의 건강, 편안함, 전반적인 웰빙을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 습도 제어는 단순한 사치가 아니라 건강 증진, 재료 보존, 실내 환경에서 장비의 최적 작동을 보장하기 위한 필수 요소입니다.

백서 다운로드

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Munters 서비스로 습도 제어 솔루션을 보호하세요

Munters 장비는 항상 세계적 수준의 서비스 팀이 지원합니다. Munters에 직접 고용된 당사 팀은 다양한 산업과 응용 분야에서 기후 제어 시스템을 유지 관리한 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. Munters 서비스 계약을 통해 제습 및 가습 시스템의 수명을 연장하고, 연중 내내 유물과 방문객 모두에게 건강하고 규정을 준수하는 실내 환경을 보장할 수 있습니다.

박물관이나 미술관의 습도 관리가 필요하신가요?