액체 냉각 옵션을 통한 열 관리 전략 확장

액체 냉각은 에너지를 절약하면서 고밀도 데이터 센터 열부하를 처리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 공랭 겸 액랭 하이브리드 냉각 방식이나 완전 액랭식 냉각 시스템은 전력 사용량을 억제하는 데 도움이 됩니다. Munters는 데이터 센터의 모든 액랭식 기술에 유연하고 확장 가능하며 에너지 효율적인 방열 기능을 제공할 수 있습니다.

리소스

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

새로운 LCX Coolant Distribution Unit: 하이퍼스케일 설계

대규모 액체 냉각 애플리케이션을 위해 설계된 LCX는 정밀성, 효율성 및 신뢰성을 갖춘 액체-액체 냉각을 제공합니다. 냉각액의 유량, 온도 및 압력을 최적화하여 고밀도 데이터 센터 환경에서 최대 열 전달 효율을 보장하며, 25마이크론 크기의 입자를 99.98%의 효율로 제거합니다.

산업용 등급의 구성 요소, 완전한 이중화 및 500kW에서 1.5MW의 다양한 구성을 갖춘 LCX는 장기적인 성능과 쉬운 유지보수를 고려하여 설계되었습니다. 전면 유지보수 접근 방식으로 1” (25mm) 간격으로 유닛을 나란히 설치할 수 있어, 차세대 데이터 센터를 위한 확장 가능하고 미래 지향적인 액체 냉각 솔루션을 제공합니다.

LCX는 콜드 플레이트, 랙 장착 CDU, 침지형 냉각 시스템과 호환되며, 현대적인 데이터 센터 냉각 요구를 충족하는 신뢰할 수 있고 유연한 솔루션을 제공합니다.

Munters SyCool Split을 사용한 액체 냉각

Munters의 혁신적인 시스템으로 액체 냉각으로의 전환을 가속화하세요. Munters SyCool® 액체 냉각 증발기(LCE) 를 공랭식 데이터 센터에 쉽게 통합하여 고밀도 열부하가 있는 화이트 스페이스에 직접 고효율 액체 냉각을 제공할 수 있습니다.

주요 특징

  • 모든 액체 냉각 기술과 호환
  • 모듈식, 확장 가능한 설계
  • 공기 냉각에서 액체 냉각으로 손쉽게 전환
  • 빠른 개발
  • 광범위한 성능 범위
  • 완전 무수 시스템으로 결빙 문제 해소

데이터 센터 제품

CELdek

기화식 매트

Circlemiser

Air-cooled chillers

DropSTOP

수평 흐름

EDPAC CRAC/CRAH

CW, DX 및 써모사이펀 분할 냉각기

Munters의 장점

액체 냉각 | Munters