Keith Dunnavant가 전하는 Munters의 데이터 센터 냉각 혁신

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Munters Offer Strategy & Portfolio Management 부문 부사장 Keith Dunnavant는
최근 JSA TV 및 팟캐스트에 출연하여
데이터 센터 냉각의 변화하는 과제와 기회에 대해 이야기했습니다.

대담에서 Keith는 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC)의 증가하는 수요를 해결하기 위한 Munters의 전략을 공유했습니다.
핵심 내용 중 하나는 500kW~1.5MW 용량을 지원하는 냉각 분배 장치(CDU, Coolant Distribution Unit)의 개발입니다.
이 장치는 고급 냉각 유체 및 열 교환기를 사용하여
고성능 칩에서 발생하는 엄청난 열을 효과적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

Keith는 또한 ZutaCore와의 협력을 강조하며,
**2단계 냉각 기술(two-phase cooling technology)**을 활용하여
전통적인 수냉식 시스템의 리스크를 제거하고, 냉매 간 직접 열전달 방식으로 냉각 효율을 극대화한다고 설명했습니다.

"우리의 솔루션은 고객의 운영을 단순화하고 신뢰성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
가장 까다로운 환경에서도 고객이 안정적으로 운영할 수 있도록 지원합니다."
- Keith Dunnavant, Munters 부사장

Munters는 또한 Geoclima의 고효율 칠러를 인수하여 SyCool™ 시스템을 보완하며,
데이터 센터를 위한 포괄적인 열 방출 솔루션을 제공합니다.

뿐만 아니라, Munters는 아일랜드 코크(Cork)에 11,150m² 규모의 새로운 공장을 건설 중이며,
이를 통해 전 세계 데이터 센터 냉각 기술에 대한 증가하는 수요를 충족할 계획입니다.

Keith는 기술 변화에 발맞춰 고객과 긴밀하게 협력하는 것이 중요하다고 강조하며,
**"우리는 고객과 실시간으로 협력하며 문제를 해결하고 있으며,
다가올 미래에 대비할 수 있도록 지원하고 있습니다."**라고 마무리했습니다.

전체 기사 읽기

Keith Dunnavant가 전하는 데이터 센터 냉각의 미래 | Munters