습도 변동은 귀하의 아카이브를 위험에 빠뜨립니다

비효율적인 습도 관리는 자료의 물리적, 화학적, 유기적 안정성에 영향을 미쳐 아카이브 컬렉션에 중대한 위험을 초래합니다. 아카이브 내 실내 기후가 통제되지 않으면, 소장품과 자료의 완전성이 손상되어 법적 보관 요건이나 미래 세대를 위한 접근성 기대를 충족하지 못할 위험이 있습니다. 

과도한 습도는 곰팡이, 균류, 곤충이 번식하기에 이상적인 환경을 만들어, 종이, 가죽 및 기타 유기 재료에 영구적인 얼룩을 남기고 약화시킬 수 있습니다. 높은 습도 수준은 또한 유해한 화학 반응을 가속화하여 부식, 취약성 및 변색을 초래합니다. 반대로 환경이 지나치게 건조하면, 약간의 취급만으로도 균열이나 찢어짐이 발생하기 쉽습니다. 

온도 관리만으로는 위험을 줄일 수 없지만, 습도 관리로는 가능합니다. Munters의 제습가습 솔루션은 이상적인 습도 수준을 유지하기 위한 비용 효율적이고 에너지 효율적인 방법을 제공하여 역사적, 문화적 또는 기타 중요한 가치를 지닌 컬렉션을 장기적으로 보호합니다.

효과적인 기후 관리가 없으면 다음과 같은 위험이 있습니다:

  • 문서 및 아카이브 컬렉션의 회복 불가능한 손상
  • 습도가 너무 높음: 부식, 곰팡이, 화학적 열화
  • 습도가 너무 낮음: 목재나 점토의 균열, 종이가 잘 부서짐
  • 불필요한 난방으로 인한 에너지 소비 증가

“LIC 건설에서 지속 가능성은 자재 사용과 에너지 소비 측면 모두에서 가장 중요한 요소였습니다. 우리의 목표는 에너지 소비를 최소화하는 것이었으며, 이는 Munters가 큰 차이를 만든 환기 개선을 포함한 여러 조치로 이어졌습니다.”

토마스 하우스트라에테, 프로젝트 매니저

브뤼셀 자유대학교 (VUB)

습도 조절은 난방보다 효율적입니다

온도와 습도 모두 아카이브에 피해를 줄 수 있지만, 저장된 물품에 치명적인 위험을 주는 것은 주변 공기 중의 습도 수준입니다. 연중 최적의 안정적인 상대 습도를 유지하면 보관된 문서와 자산의 완전성을 보장할 수 있습니다.

최적의 해결책은 제습과 가습의 결합입니다

Munters의 제습 및 가습 결합 시스템을 통해 연중 낮고 안정적인 상대 습도를 유지하면 아카이브의 이상적인 실내 기후 조건을 보장할 수 있습니다. 주변 공기의 자연스러운 변화를 감지하는 센서를 사용하여 이 시스템은 자동으로 조정 및 수정되어 최적의 보관 조건을 유지합니다. 일반적으로 아카이브에서는 상대 습도 45–60%와 온도 16–19°C가 선호됩니다. 

Munters 시스템은 신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 가습제습을 제공하여 최적의 실내 기후 제어를 가능하게 하며, 저장되는 문서, 컬렉션 또는 물품의 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다.

Munters 습도 제어 솔루션을 사용하는 고객

Munters의 보관소용 제습 시스템

Munters ML Plus는 소형이면서 에너지 효율적인 모듈식 기후 제어 시스템으로, 온도와 습도 제어 기능이 통합되어 있습니다. 아카이브, 박물관 및 갤러리 보관 구역에 완벽하며, ML Plus는 최적의 실내 기후 제어를 위해 가습과 흡착식 제습을 제공합니다. 

  • 고도로 유연하고 사전 테스트된 모듈식 시스템 
  • 낮은 에너지 소비 
  • 위생 요구를 충족하는 고품질 케이싱 
  • 컴팩트하고 공간 절약형 설계 
  • 간편한 플러그 앤 플레이 설치 및 서비스 접근 
  • 빠른 시운전

Munters M300 흡착식 제습기는 뛰어난 성능, 에너지 효율성 및 제어 기능을 제공하며, 가볍지만 견고한 디자인을 갖추고 있습니다. 컴팩트하면서도 고성능인 M300은 과도한 습도가 문제인 소규모 아카이브 등 다양한 응용 분야에 완벽한 선택입니다. 신중하게 테스트된 설계는 공기 흐름을 최적화하고 손실을 최소화하며, 용량을 더욱 향상시키는 데 도움을 줍니다. 

  • 스마트한 컴팩트 디자인 
  • 가볍지만 견고함 
  • 고성능 
  • 플러그 앤 플레이 설치 
  • 에너지 효율적

보관소용 습도 제어 제품

ML

독립형 제습기

ML Plus

제습 시스템

MX² Plus Climate System

제습 시스템

CELdek

기화식 매트

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

아카이브 환경 최적화를 위한 서비스 및 유지보수

Munters의 장비는 항상 세계적 수준의 서비스 팀이 지원합니다. 그들은 Munters에 직접 고용되어 있으며, 기후 제어 시스템 유지 관리에 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. Munters 서비스 계약을 통해 습도 제어 시스템의 수명을 연장하고, 효율성을 높이며, 다운타임을 최소화하고, 아카이브가 항상 완벽한 환경을 유지하도록 보장할 수 있습니다.

보관소의 효율적인 습도 제어 솔루션에 대한 전문가의 조언을 받고 싶으신가요?