과도한 습도는 보관된 물품을 손상시킬 수 있습니다
관리되지 않는 실내 환경, 특히 높은 상대습도는 자재를 손상시킬 수 있습니다. 단기 또는 장기 보관 여부와 관계없이 과도한 습기는 보관된 물품과 포장재 모두에 위협이 됩니다.
높은 습도는 목재, 종이, 골판지, 섬유 등과 같은 다공성 소재를 중심으로 보관 물품에 곰팡이와 진균이 번식하게 합니다. 또한 금속 제품의 녹과 부식을 유발해 기계 및 보관 장비에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
보관 중 물품이 손상되면 보관 시설과 고객 모두에게 큰 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 실제로, 습기 관련 손상의 위험이 낮기 때문에 기후 제어형 셀프스토리지는 일반적으로 더 많은 고객을 유치합니다.
효율적인 제습이 이루어지지 않으면 다음과 같은 위험이 있습니다:
- 물품 및 포장재 손상, 불필요한 폐기
- 고객 불만 및 손상된 물품 보상 비용 증가
- 바닥과 선반의 습기를 수동으로 제거하기 위한 정기적인 유지보수
- 과도한 에너지 소비

“텐트형 보관시설에서 정확하고 지속적인 습도 제어를 통해 Andresen Towers는 Siemens Wind Power의 요구를 충족할 수 있었습니다. 보관 기간 내내 높은 제품 품질이 유지됩니다.”
Andresen Towers
덴마크 뉴보르


창고 또는 임시 보관 시설의 습도 제어
효과적인 습도 제어는 자재의 손상과 보관물의 손상을 최소화하기 위해 필수적입니다. 상대습도(RH)가 50% 이하인 환경은 대부분의 자재를 보존하는 데 적합합니다.
Munters의 에너지 효율적인 습도 제어 시스템은 보관물에 따라 최적 수준에서 정확한 습도 제어를 제공하고 필요한 유지보수를 최소화하도록 설계되었습니다. 대부분의 창고에서 주요 문제는 과도한 습기입니다. 이때 흡착식 제습기로 건조 공기를 생산하는 것이 보관물을 보호하는 가장 신뢰할 수 있는 방법입니다.
창고의 위치와 계절에 따라 최적 습도 수준을 안정적으로 유지하기 위해 제습 또는 가습이 필요할 수 있습니다. 모든 Munters 시스템은 습도와 온도를 실시간으로 모니터링하며 주변 공기 변동에 맞게 공기 처리를 조정하여 에너지 효율적인 운전을 보장합니다.
추가적인 안심을 위해 Munters의 제습기는 원격 제어를 위한 Munters AirC Connect를 장착할 수 있습니다. 이 클라우드 기반 솔루션을 통해 스마트폰이나 데스크톱에서 원격으로 모니터링, 설정 조정, 알람 알림 수신이 가능합니다.
다양한 유형의 보관 시설을 위한 종합 솔루션
습도는 영구 건물인지 임시 구조물인지, 보관 공간의 크기나 보관되는 물품의 종류와 관계없이 모든 보관 시설에 문제가 됩니다. 에너지 효율적인 제습 시스템을 설치하는 것은 보관 중 자산을 보호할 수 있는 일정하고 최적의 환경을 보장하는 가장 좋은 방법입니다.
창고용 산업용 습도 제어 제품
Munters의 습도 제어 솔루션을 사용하는 고객 사례
장기 보관용 물품 서비스
Munters 장비는 항상 세계적인 수준의 서비스 팀의 지원을 받습니다. 이 팀은 Munters에 직접 고용되어 있으며, 기후 제어 시스템 유지 관리 분야에서 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. Munters 서비스 계약 을 통해 제습 시스템의 수명을 연장하고, 효율을 높이며, 다운타임을 최소화하고, 창고 및 보관 시설이 항상 보관 물품에 최적의 환경으로 운영되도록 보장할 수 있습니다.