제어되지 않는 습도는 식품 안전에 위협이 됩니다

육류, 돼지고기, 가금류 및 소시지 가공 과정에서 습도가 적절히 관리되지 않으면 제품 품질과 수율에 영향을 미치는 환경이 빠르게 형성될 수 있으며, USDA 및 HACCP와 같은 식품 안전 기준 준수를 저해할 수 있습니다. 

세척 작업 후나 수동 건조 과정 이후와 같이 과도한 수분이 존재하면 표면, 장비 및 건물 구조물에 결로가 발생할 수 있으며, 위생이 중요한 생산 구역에서 박테리아 및 곰팡이 증식 위험이 증가합니다. 또한 수증기와 외부 수분 유입은 육류 숙성, 포장 및 가공 공정에 영향을 미쳐 제품의 일관성과 품질을 저하시킬 수 있습니다. 

저온 저장 시설에서는 과도한 수분으로 인해 서리와 결빙이 발생하고, 바닥이 미끄러워지며, 바코드 스캔 오류가 증가하여 안전한 이동과 일상적인 작업에 영향을 줄 수 있습니다. 

제어되지 않는 습도는 단순한 불편함이 아니라 식품 안전, 운영 신뢰성 및 안전한 작업 환경에 대한 직접적인 위협입니다.

제습을 하지 않으면 다음과 같은 위험이 있습니다.

  • 제품 표면에 결로가 발생하여 오염 위험이 증가
  • 세척 후 과도한 수분으로 인해 추가 세척 필요
  • 트리밍 및 제품 변질로 인한 제품 손실
  • 저온 저장 시설에서 더 잦은 제상 작업 및 유지보수 필요
  • 에너지 소비 및 가동 중단 시간 증가

“제습 설비를 설치한 이후에는 더 이상 비닐을 걸어둘 필요가 없었고, 결로를 관리하기 위해 교대조마다 두 명의 작업자를 배치할 필요도 없어졌습니다. 위생 세척 후 아침에 천장을 건조할 필요도 없습니다. 앞으로도 결로를 제거하는 데 도움이 되도록 이 기술을 계속 활용할 예정입니다.” 

Mike Hanson, Complex Manager

Tyson Foods

제목: 육류 가공에서 과도한 습도가 초래하는 과제

육류, 돼지고기, 가금류 및 소시지 가공 시설에서는 안개 발생을 방지하고 위생 기준을 유지하기 위해 과도한 수분을 피해야 합니다.

잦은 세척은 육류 가공의 과제입니다

육류 가공 시설은 세척을 위해 많은 양의 물을 사용합니다. 습기와 결로가 적절히 관리되지 않으면 위생 작업 후 생산 재개가 지연되고, 추가적인 수작업 건조가 필요하며, 예기치 않은 생산 중단이 발생할 수 있습니다. 제습 솔루션을 도입한 고객들은 세척 후 건조 시간이 약 40% 단축되는 효과를 경험하는 경우가 많으며, 예를 들어 5시간에서 3시간으로 줄어들 수 있습니다.

미생물 증식 및 규정 준수

곰팡이와 박테리아는 육류 가공 공장의 습한 환경에서 번성합니다. 상대습도가 70%를 초과하면 미생물 증식은 습도 50%일 때보다 22배 이상 증가합니다. USDA 및 HACCP 기준을 준수하기 위해서는 박테리아 증식과 식품 오염을 방지할 수 있도록 결로를 적절히 관리해야 합니다.

제품 품질, 일관성 및 폐기물 감소

과도한 수분은 결로, 변질 및 제품 외관의 불균일성을 유발하여 육류 품질을 저하시킬 수 있습니다. 이는 포장 공정을 포함한 생산 전 과정에 해당됩니다. 습도를 효과적으로 제어하면 폐기물을 줄이고, 유통기한을 연장하며, 일관되게 높은 품질의 제품을 보장할 수 있습니다.

육류, 돼지고기 및 가금류 가공을 위한 데시컨트 제습

습도를 제어하기 위해 제습은 육류 가공 공정 전반에서 필수적입니다. Munters의 에너지 효율적인 데시컨트 제습기는 육류, 돼지고기 및 가금류 가공업체가 위생 수준을 향상시키고, 제품 품질을 보호하며, 폐기물을 줄이고, 공정 전반의 운영 효율성을 확보할 수 있도록 지원합니다. 

  • HACCP 대응 환경에서 식품 안전 규정 준수 향상 
  • 생산 중단 감소를 통한 가동 시간 증가 
  • 제품 손실 및 재작업 감소 
  • 세척 및 제상 주기 단축 
  • 작업자 안전 및 작업 환경 개선 
  • 에너지 소비 및 운영 비용 절감 

Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing

Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls

Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas

Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.

...ensures perfect products and operational efficiency

지금 바로 육류 또는 가금류 가공 시설을 최적화할 준비가 되셨습니까? 

귀하의 육류 가공 시설에 적합한 주요 솔루션 

MX3 – 육류 생산용 데시컨트 제습기 

육류 가공 공장에 적합한 중형 제습기를 찾고 계신가요? Munters MX3가 적합한 솔루션이 될 수 있습니다. MX3는 가장 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 고성능 데시컨트 제습기입니다. 이전 모델 대비 15~20% 향상된 에너지 효율을 제공하며, 강력한 제습 성능과 낮은 에너지 소비를 컴팩트하고 내식성이 뛰어난 설계에 담았습니다. 

MX3는 정밀하고 에너지 효율적인 습도 제어가 필요한 절단 및 가공 구역에 이상적입니다. 독립형 제습기로 설치할 수 있으며, 고도로 맞춤화 가능한 공기 처리 솔루션인 MX3 PLUS의 핵심 장비로도 사용할 수 있습니다. 프리미엄 데시컨트 로터 기술은 높은 수분 흡착 성능과 장기간 안정적인 운전을 보장하며, 효율적인 온도 및 습도 제어를 통해 일관된 성능을 제공합니다.

DSS Pro – 대규모 육류 생산 시설을 위한 습도 제어 솔루션

육류 가공 공장에 적합한 대형 제습기를 찾고 계신가요? Munters DSS Pro 시리즈가 적합한 선택이 될 수 있습니다. 육류, 돼지고기 및 가금류 생산 시설에서는 HACCP 요건을 충족하기 위해 24시간 정밀한 수분 제어가 필요합니다. 데시컨트 제습 기술은 최소한의 폐기물로 안정적이고 우수한 성능을 제공합니다. Munters DSS Pro 또는 DSS Pro SE 제습기를 통해 최대 30%의 에너지 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 

Munters DSS Pro는 가장 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 완전 통합형 모듈식 공기 처리 솔루션으로, 온도와 습도를 정밀하게 제어합니다. 유연하게 구성 가능한 전처리 및 후처리 모듈은 사전 조립 및 공장 테스트를 거쳐 즉시 운영할 수 있습니다. 

동일하게 검증된 모듈 기술을 기반으로 한 DSS Pro SE는 DSS Pro의 간소화 버전으로, 핵심 구성 요소를 단일 박스 구조에 통합한 제품입니다.

육류, 돼지고기 및 가금류 가공업체를 위한 추천 제품

ML

독립형 제습기

IceDry 1400 AirC

독립형 제습기

MX2

독립형 제습기

MCD

독립형 제습기

육류 가공 환경 최적화에 대해 자세히 알아보기

식품 산업에서 박테리아 확산 방지

연구 결과 식품 가공 공장에서 우려할 만한 문제가 확인되었습니다. 일부 박테리아는 극소량만으로도 사람에게 심각한 질병을 유발할 수 있으며, 그 결과는 매우 심각할 수 있습니다.

백서 다운로드

Munters 서비스 전문가의 라이프사이클 지원

Munters의 데시컨트 제습 시스템은 육류 가공 시설의 까다로운 환경에 맞춰 설계되었습니다. 장비를 효율적이고 안정적으로 운영할 수 있도록 당사의 서비스 팀은 시운전 지원, 계획 예방 정비, 성능 점검, 예비 부품 공급 및 기술 지원에 이르기까지 시스템의 전체 수명 주기에 걸친 전문 서비스를 제공합니다. 

Munters 서비스 지원을 통해 육류 가공업체는 핵심 생산 구역을 보호하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 규정 준수를 유지하고, 안정적인 운영을 지속할 수 있습니다. 고객의 특정 애플리케이션에 맞춘 맞춤형 서비스 계약에 대해 문의해 보십시오.

육류, 소시지, 돼지고기 및 가금류 가공에 대한 자주 묻는 질문

습도 제어는 결로를 방지합니다. 결로는 박테리아 증식, 제품 오염 및 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 습도 제어는 저온 환경에서 위생 기준과 제품 품질을 유지하는 데 필수적입니다.

일반적으로 상대습도를 40~60% 범위로 유지하면 미생물 증식을 억제하고 결로 위험을 줄일 수 있습니다.

결로를 방지하고 습도를 최적 범위로 유지하는 것은 식품 안전 규정 준수의 핵심 요소입니다. 많은 미생물은 습한 환경에서 번성하며, 공간을 낮은 온도로 유지하더라도 수분이 많으면 곰팡이와 박테리아가 계속 증식할 수 있습니다. Munters 제습기는 상대습도를 약 40~60% RH 범위로 유지하여 미생물의 증식을 억제하고 잠재적인 바이러스 전파 위험도 줄여줍니다. 이는 육류나 포장재 위에 물방울이 떨어지는 것을 방지하여 규제 기관이 요구하는 목표를 충족하는 데 도움이 된다는 의미입니다. 천장과 표면을 건조한 상태로 유지하면 리스테리아(Listeria), 살모넬라(Salmonella) 및 기타 오염물질의 위험을 낮출 수 있습니다. Munters의 제습 시스템을 사용하면 수분이 보이지 않는 병원균 번식 환경을 만들지 않는다는 확신을 바탕으로 USDA/FDA 및 HACCP 가이드라인을 보다 안정적으로 준수할 수 있습니다.

물론입니다. 육류 및 가금류 가공 시설에서는 과도한 수분으로 인해 발생하는 세척 및 제상 작업 때문에 상당한 생산 시간이 손실됩니다. Munters의 기후 제어 솔루션은 가공 환경을 훨씬 더 빠르게 건조시켜 이러한 문제를 해결하므로, 세척 작업이나 제상 사이클 이후 생산 공간이 다시 가동 준비 상태에 도달할 때까지 기다리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.직원들이 바닥의 물을 밀대로 제거하거나 천장 구조물에 맺힌 결로를 닦아내는 데 수 시간을 소비하는 대신, Munters 제습기는 하룻밤 사이에 이러한 수분을 제거합니다. 이는 위생 관리 및 세척 주기를 단축하고 교대 근무 재개를 더욱 신속하게 만들어 줍니다.또한 안전 위험을 해결하거나 잠재적인 오염 및 제품 손상을 처리하기 위해 생산을 중단해야 하는 상황이 줄어들기 때문에 계획되지 않은 생산 중단도 감소합니다. 습도 제어는 생산 라인이 원활하게 운영되도록 지원하며, 에너지 소비를 줄이고 처리량을 증가시키며 공장 전체의 효율성을 향상시킵니다.

육류 가공 시설의 냉장 보관 구역은 습도 문제에 매우 취약합니다. 따뜻하고 습한 공기가 냉장실 내부로 유입되면(예를 들어 문이 열려 있거나 제품을 상·하역하는 과정에서) 응결이 발생하고, 이 응결수는 얼어붙어 냉각 코일, 천장 및 제품 포장재에 서리와 얼음이 쌓이게 됩니다. 이러한 현상은 작업자의 미끄럼 사고 위험을 높이고 청소 작업을 더욱 어렵게 만들 뿐만 아니라, 녹아내린 얼음이나 고인 물이 육류 제품 위로 떨어져 박테리아 증식과 제품 부패를 유발할 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하는 가장 좋은 방법은 수분이 냉장실 내부로 유입되거나 응결되기 전에 제거하는 것입니다. Munters 제습기는 바로 이러한 역할을 수행합니다. 공기를 건조시켜 결로와 얼음 형성을 처음부터 방지합니다. 그 결과 바닥이나 장비에 얼음이 거의 생기지 않는 보다 안전하고 효율적인 냉장 보관 환경이 조성되며, 제상 작업 빈도가 감소하고 냉장 제품에 대한 보호 수준도 향상됩니다. 냉각실과 냉동고에 Munters 제습 시스템을 도입한 공장들은 제품 품질과 직원 안전성이 모두 향상되었으며, 계획된 가동 중단과 예기치 않은 가동 중단도 감소한 것을 확인했습니다.

Munters는 첨단 기술과 업계 전문성을 결합하여 식품 가공 시설에 최적화된 솔루션을 제공합니다. Munters의 데시컨트 로터 기술은 고성능 제습 분야의 표준으로 인정받고 있으며, 일반적인 HVAC 시스템이나 냉각 설비만으로는 달성하기 어려운 낮은 습도 수준을 훨씬 더 효율적으로 제공하여 육류 및 가금류 가공 공정의 요구사항을 충족합니다. Munters의 로터는 더 많은 수분을 흡착하고 더욱 일관된 성능을 발휘할 수 있도록 독자적으로 설계되었습니다. 그 결과 더 높은 에너지 효율, 더 작은 설치 공간, 그리고 더 낮은 운영 비용을 실현할 수 있습니다. 또한 Munters는 식품 산업의 요구사항을 깊이 이해하고 있습니다. Munters는 수십 년에 걸친 경험을 바탕으로 각 생산 시설의 레이아웃과 기후적 과제에 맞춘 맞춤형 설계를 제공합니다. 현장 조사를 통해 운영 환경을 평가한 후, 규정 준수를 유지하고 에너지를 절감하며 생산량을 늘릴 수 있는 최적의 맞춤형 솔루션을 설계해 드립니다.

지금 바로 육류 또는 가금류 가공 시설을 최적화할 준비가 되셨습니까?