
독립형 제습기
GreenDry™ 시리즈
Munters GreenDry 시리즈로 습기에 민감한 제조 시설에서 상대 습도를 정밀하게 제어하세요. 이러한 에너지 절약형 건식 제습기 제품은 비용을 절감하고 생산성을 높이며 제품 안전과 품질을 향상시키고 건강하고 편안한 작업 공간을 보장합니다.
주요 특징
- 고성능 제습 시스템
- 위생적이고 에너지 효율적인 설계
- 오염으로 인한 제품 손실 방지
- 직원의 건강 위험 감소
- 제품 품질 및 장비 보호
- 간편한 작동, 유지보수 및 제어
- 지속 가능성 자격 증명 향상
같은 시리즈 제품
| 모델 | 처리 공기 정격 풍량(m³/h) |
|---|---|
| MCA-072-20 | 2000 |
| MCA-072-30 | 3000 |
| MCA-082-30 | 3000 |
| MCA-082-40 | 4000 |
| MCA-102-50 | 5000 |
| MCA-102-60 | 6000 |
| MCA-122-70 | 7000 |
| MCA-124-70 | 7000 |
| MCA-122-85 | 8500 |
| MCA-122-100 | 1000 |
| MCA-074-40 | 4000 |
| MCA-084-50 | 5000 |
| MCA-104-60 | 6000 |
| MCA-124-85 | 8500 |
| MCA-152-200 | 20000 |
| MCA-124-100 | 10000 |
| MCA-132-120 | 12000 |
| MCA-132-150 | 15000 |
| MCA-134-120 | 12000 |
| MCA-134-150 | 15000 |
| MCA-152-150 | 15000 |
| MCA-154-150 | 15000 |
| MCA-154-200 | 20000 |
| MCA-174-200 | 20000 |
| MCA-174-250 | 25000 |
| MCA-194-250 | 25000 |
| MCA-194-300 | 30000 |
| MCA-214-300 | 30000 |
| MCA-214-350 | 35000 |

