수평 흐름
DropSTOP
Munters DropSTOP은 코일, 직접 증발 냉각 매체 등에서 발생하는 물방울 이월을 효과적으로 포착하기 위해 개발된 고효율 및 비용 효율적인 물방울 분리기입니다. DropSTOP 매체는 공기 흐름이 항상 매체에 닿도록 설계되어 있습니다. 스테인리스 스틸 케이싱으로 제작되어 시스템 통합 및 유지 관리를 쉽게 할 수 있습니다. 여러 패널을 조합하여 다양한 요구 사항에 맞출 수 있습니다.
주요 특징
- 공기 흐름의 물방울을 제거합니다
- 매우 낮은 압력 강하
- UL900 등급의 GLASdek 증발 매체 사용
- 특허 받은 삼중 홈 구조 패드로 제작
- 최대 4.0 m/s의 공기 속도에서 작동
- 설치 공간이 작음
- 유지보수가 거의 필요 없거나 전혀 필요 없음