Thermal oxidizers

회수형 열산화 장치

회수형 열산화 장치는 열 산화 처리와 통합된 열 회수 기능을 결합합니다. 최대 65%의 에너지 효율로 오염물 제거를 경제적으로 수행하며, 생산 또는 시설 난방용 열 재활용도 가능합니다.

주요 특징

  • 최대 65%의 열 회수 효율
  • 보조 열 회수 옵션으로 전체 공정 열 재활용 지원
  • 에너지 소비 및 CO₂ 배출 저감
  • 견고한 설계로 장기적 안정성 보장
  • Airprotech에서 전 공정 자체 설계 및 제작
  • 전 세계 550대 이상의 설치 실적 보유

    • 열교환산화장치(TH)
    회수형 열산화 장치 | Airprotech | Munters