스팀 가습기

FlexLine Plus & Process

Munters Flexline Plus and Process 스팀 가습기를 사용하면 연구, 실험실 및 제조 환경에서 실내 기후와 공기질을 최적화할 수 있습니다. 상대 습도를 유지하면 오염을 방지하고 제품 품질을 보호하며 정확하고 반복 가능한 테스트 결과를 얻을 수 있습니다.

주요 특징

  • 상대 습도를 일정하게 유지
  • 최대 ± 2% RH의 고정밀 습도 제어
  • 실내 공기질 향상
  • 가동 시간 및 생산성 향상
  • 제품 품질 및 테스트 결과 정확도 보호

제품 설명

에너지 절약형 FlexLine Plus and Process 가습기는 공기 중 수분 조절이 중요한 실내 공간에 고정밀 습도 제어 기능을 제공합니다. FlexLine Plus and Process는 자동 제어를 통해 상대 습도를 일정하게 유지하여 실내 공기질을 개선하고 정전기 방전을 방지합니다. 이러한 가습기를 사용하면 가동 시간, 생산성, 제품 품질 및 테스트 결과 정확도가 향상되고 직원의 건강과 복지에 기여하게 됩니다.

서비스 및 업그레이드

기타 문서 및 다운로드

모델다운로드 링크
FlexLine Plus and Process-BR-EN-202310브로슈어영어보기