エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Ammonia is a natural residual product from livestock production and because of environmental regulations many farmers are facing limits for ammonia emission – especially when they increase their animal production. In order to make it possible for farmers to enlarge their production in areas with ammonia restrictions, Munters has developed air cleaners.
製品情報
製品の特徴
ダウンロード
Munters Air Cleaner | |
---|---|
Ammonia reduction | 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration % |
Airflow @ 40Pa | 25,000 m3/h |
Partial air cleaning | 60-70 % |
Power | 4.2 maximum kW |
Voltage | 3x400 Volt V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
IP Class | 55 |
Weight of unit without liquid | 825 kg |
Weight of unit with liquid | 2,325 kg |
Water supply | 300 l/day |
Acid per kg removed ammonia | 3 kg |
Munters Air Cleaner | |
---|---|
Ammonia reduction | 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration % |
Airflow @ 40Pa | 25,000 m3/h |
Partial air cleaning | 60-70 % |
Power | 4.2 maximum kW |
Voltage | 3x400 Volt V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
IP Class | 55 |
Weight of unit without liquid | 825 kg |
Weight of unit with liquid | 2,325 kg |
Water supply | 300 l/day |
Acid per kg removed ammonia | 3 kg |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!