エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Munters´ Ultra-Flow is a 3-stage vane type separator system for vertical gas flows with an integrated online cleaning system.
Ultra-Flow has been designed as modular system to enable easy maintenance. A brand-new design with drainage system is developed for Ultra-Flow to remove liquid easily out of the gas flow. This profile enables robust operation and reduced installation downtime without the risk of reaching the flooding condition. Due to large spacing, it has low risk of clogging compared to other profiles.
Ultra-Flow combines high efficiency with deliberated design and best operation conditions. It's the best option for new generation of FGD scrubbers with low height and strong performance requirements as for existing scrubbers with low available height. Ultra-Flows's upgraded flushing system, the water consumption can be reduced by 30% as a result of the improved position of the installation as well as the spray nozzles.
製品情報
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!