エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Support Plate Model SPL521 is a gas injection type support plate designed for random packed beds in towers generally > 900 mm (36 inches) diameter. It is designed for higher mechanical strength. The beams are made in single units that pass through a manhole. Special variants of this support plate are available to handle very tall beds. The model SPL521 Gas Injection Support Plate is also available in most metals and in thermo plastic materials.
Very tall beds together with larger column diameters result in higher mechanical loads. In such cases, support plates are supported using I-beams in conjunction with a tray support ring.
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!