エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
The model 541 feed pipe is a piping system of headers, lateral branches and down pipes, and is used when liquid is fed from outside the column onto a distributor/redistributor. Each feed pipe meters flow to one or more appropriate feed areas, matching the hydraulic requirements of the distributor to prevent excessive turbulence and control the horizontal flow velocity in the distributor.
The model LFP542 feed system employs a feed pipe which feeds a parting box or a calming box, which in turn feeds a distributor. It can operate over a wider range of flow rates as compared to the model LFP 541, but it may require slightly more tower height.
The model LFP 541/542 is attached to an internal column flange and/or by tower wall clips.
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!