エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Alumina balls are supports with a wide range of surface areas and pore volumes. The supports can be treated for excellent stability at high temperatures to avoid agglomeration/sintering of surface metals. They are appropriate for intermediate pH.
Alumina Balls are available in following sizes:
- Nominal sizes: 3, 6, 13, 19, 25, 38, 50
- Bulk density range (kg/litre): 1.6 to 2.5
- Apparent porosity range (%): 1 to 20
- Crushing strength range (kg): 50 to 1600
オプション
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!