エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
The model 544 Flash Feed Chamber is a two-phase feed device used in small columns, typically < 1200 mm (48 inches) ID. The feed enters through a radial inlet and is centrifuged in the chamber with the vapors coming out of the top. Disengaged liquid is fed from the bottom of the Flashing Feed Chamber to a distributor/pre-distributor below.
For towers between 250-530 mm (10-20 inches) ID, the model 544 is constructed in one piece; multi-piece construction is used for larger towers.
The model can be attached to an internal column flange and further supported by the tower wall clips.
オプション
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!