お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

ファン・光フィルター / 排気ファン

Euroemme® ED24HE exhaust fan

ED Extraction Fans

  • Fan housing and venturi made of the corrosion resistant material Munters Protect
  • Each motor is individually tested for 100% quality control
  • Family members of the time proven Euroemme® fan range
  • High airflow capacity with excellent energy efficiency
  • Low power consumption (EDHE series)
  • Direct drive system (EDHE fans)

 

製品紹介

The ambition of Munters is to achieve sustainable solutions that provide both environmental and economic benefits for its customers, and so, driven by the European ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC, we have introduced the new Euroemme® EDHE exhaust fans series.

  • 仕様
  • ダウンロードファイル
1.0 HP
Propeller diameter 610 mm
Motor 0.5 hp
Airflow at 0 Pa 9,100 m3/h
Airflow at 12 Pa 8,800 m3/h
Airflow at 25 Pa 8,400 m3/h
Specific performance at 0 Pa 17.3 m3/h /W

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

ED Extraction Fansと関するケーススタディ