エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
This state-of-the-art technology (LGR) ensures 33-50% higher dehumidification capacity compared to other refrigerant dehumidifiers with the same installed effect. The technology makes it possible for Revolution – unlike conventional refrigerant dehumidifiers – to have a high dehumidification capacity even at lower values for temperature and humidity.
Revolution has a rugged rotomolded housing with lifelong guarantee, and the clever design makes it easy to stack up to 3 dehumidifiers on top of each other, with the result of quicker and more efficient packing of the truck as well as saving space when stored.
Revolution can be used for permanent installations but it is especially designed for all types of restoration tasks. The very compact design makes Revolution very suitable for dehumidifying of e.g. crawlways and smaller rooms such as kitchens and bathrooms.
可能な国 Denmark
製品情報
Sサービスと品質改良
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!