お問合せはこちら

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。

閉じる

デシカント空調機・システムユニット / 冷却式除湿機

DriEaz dehumidifiers

DriEaz dehumidifiers

The refrigerant dehumidifiers are portable and made from high-impact plastic.

The areas of application include water damage restoration and structural drying.

The dehumidifiers are simple to handle and have a high dehumidification capacity compared to the size, and therefor they are perfect for critical tasks.

  • Compact design
  • Pump with 12.2 metres tube
  • Portable with soft "non-marking" rubber wheels
  • Dent-resistant polyethylene housing
  • 7.6 metres power cord
  • Efficient air filter
  • High capacity relative to the size

アフターサービス

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。