エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with the high efficient fans with frequency converters and the Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP), ensure optimal energy savings.The MX² 95 is equipped with a number of alarm functions to provide a total control of the dehumidification process.Casing has corrosion class C4. The dehumidifier can be supplied with 3 reactivation alternatives, as for electrical, steam and gas, and with 2 different process fans, the centrifugal one or the plenum fan, which is designed for units placed in public areas, such as icehockey rinks. The electrical equipment conforms to EN 60204. The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.
製品情報
オプション
Sサービスと品質改良
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!