デシカント空調機・システムユニット / 温湿度制御システム

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Full flexibility - fully configurable
  • Energy optimised solution
  • Small footprint - easy installation
  • Only ONE supplier and service partner
  • One CE mark for the complete system
  • Modern Climatix control system
  • Electricity/steam/gas regeneration options
  • Complete documentation on order

オプション

  • 警告/アラート
  • バイパス
  • ダンパー(風量調整弁)
  • 露点温度センサー
  • 給気ダクト
  • Energy Efficiency Purge(EEP)「エナジーエフィシェンシーパージ」
  • Energy Recovery Purge(ERP)「エナジーリカバリパージ」
  • 外部制御
  • 外部センサー
  • F7フィルタ
  • M5+G4またはM5+G4+F7フィルタ
  • G4+F7フィルタ
  • 警告及びディスプレーを装備している湿度制御システム
  • 処理空気入口の断熱
  • 勝手反対
  • "Modbus, BACnet通信制御"
  • 複数の風量構成に対応できるようにする
  • ポストフィルター
  • 再生ヒータ(追加)
  • インバータ(INV)処理ファン
  • 外部制御盤により遠隔操作
  • リモート電源操作
  • RH・絶対湿度・低露点温度センサー
  • ステンレス鋼製ケーシング
  • タッチスクリーン・ディスプレイ
  • 通信種別(Modbus, BACnet or Lon)

製品紹介

The heart of the MX² Plus Climate System is Munters’ new and
highly energy efficient MX² stand alone dehumidifier. Based
on customers specific needs and requirements, modules
are added to provide full climate control, controlling both
temperature and humidity.

The MX² Plus Climate System can be easily configured with
pre- and/or post treatment modules for humidifying, cooling,
heating and filtration.

The system is built up and fully tested at our factory. It will be
delivered in modules on base frames, easily assembled and
connected on site.

Compliance Documentation: Directive 2009/125/EC
The Operating Manual provides guidance on the identification of the parts of the unit and any specific assembly instructions. Further instructions specific to configured solutions will be supplied in the technical folder with the unit.

MX² Plus Climate System と関するケーススタディ

お問い合わせはこちらへ

製品についてのご質問等はこちらで受付けております。内容によってはお時間をいただく場合もございます。